※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。
商品情報
価格表
技術情報

規格表   追加工  納期  使用例 

規格表

・規格表
■スチールタイプ
型式
質量
フレーム側面と
取付面との差
S
A
B
適用ボルト・ナット
Type
No.
HCBCV
ボルト
個数
ナット
個数
HCBCV
5
29
5
10
30
18
CBM5-8
2
HNTT5-5
2
6
79
0~5
(可変)
40
25
CBM6-12
HNTT6-6
8
124
15
50
35
CBM6-15
HNTT8-6
8-45
17.5

■ステンレスタイプ
型式
質量
フレーム側面と
取付面との差
S
A
B
適用ボルト・ナット
Type
No.
SHCBCV
ボルト
個数
ナット
個数
SHCBCV

5
23
5
10
30
18
SCB5-8
2
HNTTSN5-5
2
6
62.5
0~5
(可変)
40
25
SCB6-12
HNTTSN6-6
8
11315
50
35
SCB6-15
HNTTSN8-6

 8-45

 17.5


追加工

パネルサポートブラケット コーナー取付用:関連画像

納期

使用例

パネルサポートブラケット コーナー取付用:関連画像


スチールタイプ・ステンレスタイプのNo.6,8,8−45は長穴のため、パネルの取付けに2種類の選択ができます。(パネル板厚5mm以下)

パネルサポートブラケット コーナー取付用:関連画像


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る