| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ||
| ℓx | ℓy | |||||
| HFSH5 | 2020 | 50~4000 | 0.53 | 199 | 0.74×104 | 0.89×104 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。