
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | 質量 kg/m | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 300mm未満 | ¥スライド単価 300mm未満 | ¥基準単価/m 300mm以上 | ¥スライド単価/m 300mm以上 | ||||
| ℓx | ℓy | |||||||||||
| 1~9本 | 10~49 | 50~ | 1~9本 | 10~49 | 50~ | |||||||
| HFS5 | 2020 | 50〜4000 | 0.50 | 183 | 0.742×104 | 0.742×104 | 250 | 237 | 225 | 470 | 440 | 420 |
| HFSB5 (黒アルマイト) | 240 | 228 | 216 | 800 | 760 | 720 | ||||||
| CAF5 (クリア塗装) | 300 | 285 | 270 | 600 | 570 | 540 | ||||||
| HFSY5 (焼付塗装・黄色) | 360 | 342 | 324 | 720 | 680 | 640 | ||||||
| HFSF5 | 0.53 | 195 | 0.834×104 | 0.746×104 | 250 | 237 | 225 | 550 | 520 | 490 | ||
| HFSFB5 (黒アルマイト) | 270 | 256 | 243 | 930 | 880 | 830 | ||||||
| HFST5 | 196 | 0.808×104 | 0.808×104 | 250 | 237 | 225 | 550 | 520 | 490 | |||
| HFSTB5 (黒アルマイト) | 270 | 256 | 243 | 930 | 880 | 830 | ||||||
| HFSH5 | 199 | 0.74×104 | 0.89×104 | 250 | 237 | 225 | 580 | 550 | 520 | |||
| HFSC5 | 0.56 | 208 | 0.81×104 | 250 | 237 | 225 | 610 | 570 | 540 | |||
| 型式 | L mm | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| ℓx | ℓy | 1〜19本 | 20〜 | ||||
| KHFS5 | 2020 | 1000 | 183 | 0.742×104 | 0.742×104 | 530 | 500 |
| 型式 | L mm | 断面積 mm2 | 断面2次モーメントmm4 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| ℓx | ℓy | 1〜9本 | 10〜19 | ||||
| KHFS5 | 2020 | 4000 | 183 | 0.742×104 | 0.742×104 | 1,700 | 1,610 |
| KHFSB5 (黒アルマイト) | 2,880 | 2,730 | |||||
| KHFSF5 | 195 | 0.834×104 | 0.746×104 | 1,980 | 1,880 | ||
| KHFSFB5 (黒アルマイト) | 3,350 | 3,180 | |||||
| KHFST5 | 196 | 0.808×104 | 0.808×104 | 1,980 | 1,880 | ||
| KHFSTB5 (黒アルマイト) | 3,350 | 3,180 | |||||
| KHFSH5 | 199 | 0.74×104 | 0.89×104 | 2,090 | 1,980 | ||
| KHFSC5 | 208 | 0.81×104 | 2,200 | 2,090 | |||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)