| 型式 | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | |||||
| ベルト幅15mm | ベルト幅25mm | プ−リ | フランジ | ブッシュ | プ−リ | フランジ | ブッシュ |
| A:16.8 W:22 | A:27.8 W:33 | ||||||
| PTLA□□P8M150 | PTLA□□P8M250 | A7075 | A5052 | S45C | 白アルマイト | − | |
| PTLK□□P8M150 | PTLK□□P8M250 | 硬質アルマイト* | − | ||||
| PTLN□□P8M150 | PTLN□□P8M250 | 無電解ニッケルメッキ | − | ||||
| − | PTLM□□P8M250 | S35C相当 | SPCC | S45C | 四三酸化鉄皮膜 | ||
| − | PTLG□□P8M250 | 無電解ニッケルメッキ | |||||

| 型式 | プ−リ 形状 | dH7範囲(軸穴径は表1より選択) | P.D. | O.D. | F | E | |||||
| P8M150 | P8M250 | ||||||||||
| Type | 歯数 | 種類・呼び幅 | E形 (STブッシュ) | F形 (SHブッシュ) | E形 (STブッシュ) | F形 (STブッシュ) | |||||
| PTLA PTLK PTLN | 20 | P8M150 ※A:16.8 ※W:22 P8M250 ※A:27.8 ※W:33 | E F | 12~17 | 12 | 12~17 | 12 | 50.93 | 49.56 | 55 | 40 |
| 22 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 56.02 | 54.65 | 61 | 45 | |||
| 24 | 12~22 | 12 | 12~22 | 12~18 | 61.12 | 59.74 | 67 | 50 | |||
| 26 | 16~25 | − | 16~25 | 16~24 | 66.21 | 64.84 | 74 | 58 | |||
| 28 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | ||||
| 30 | 16~25 | 16~25 | 16~25 | 76.39 | 75.02 | 83 | 63 | ||||
| 32 | 16~35 | 16~35 | 16~32 | 81.49 | 80.12 | 87 | 67 | ||||
| 34 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 86.58 | 85.21 | 95 | 75 | ||||
| 36 | 16~35 | 16~35 | 16~35 | 91.67 | 90.30 | 99 | 80 | ||||
| 40 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 101.86 | 100.49 | 111 | 90 | ||||
| 44 | 20~42 | 20~42 | 20~35 | 112.05 | 110.67 | 119 | 100 | ||||
| 48 | 20~42 | 20~45 | 20~35 | 122.23 | 120.86 | 127 | 105 | ||||
| 50 | 20~42 | 20~50 | 20~35 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | ||||
| 60 | 20~42 | 20~50 | 20~35 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 | ||||
| dH7 | 最大許容トルクN・m | D | (L) | ||
| STブッシュ | SHブッシュ | STブッシュ | SHブッシュ | ||
| 12 | 48 | 23 | 32 | 31 | 10.5 |
| 14 | 73 | − | 35 | − | 12 |
| 15 | 78 | 36 | |||
| 16 | 83 | 37 | 13 | ||
| 17 | 88 | 38 | |||
| 18 | 154 | 43 | 14 | ||
| 19 | 163 | 45 | |||
| 20 | 171 | 46 | |||
| 22 | 186 | 48 | |||
| 24 | 206 | 50 | |||
| 25 | 216 | 52 | |||
| 28 | 353 | 54 | 15.5 | ||
| 30 | 382 | 57 | |||
| 32 | 412 | 59 | 16.5 | ||
| 35 | 451 | 63 | |||
| 38 | 686 | 70 | 19 | ||
| 40 | 725 | 71 | |||
| 42 | 757 | 74 | 20 | ||
| 45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
| 48 | 1600 | 87 | |||
| 50 | 1660 | 89 | |||
| 型式 | プーリ 形状 | dH7範囲(軸穴径は表1より選択) | P.D. | O.D. | F | E | ||
| Type | 歯数 | 種類・呼び幅 | P8M250・E形(STブッシュ) | |||||
| PTLM PTLG | 26 | P8M250 ※A:27.8 ※W:33 | E | 20・24 | 66.21 | 64.84 | 73 | 56 |
| 30 | 20・24・25 | 76.39 | 75.02 | 82 | 67 | |||
| 34 | 20・24・25 | 86.58 | 85.21 | 91 | 77 | |||
| 40 | 20・24・25 | 101.86 | 100.49 | 107 | 90 | |||
| 48 | 20・24・25 | 122.23 | 120.86 | 127 | 112 | |||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。