CAD・型番生成サービス

※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。




[ M ] 材質 本体 :SUS304
ローレット :SUS304
リード線 :下記参照
端子 :銅(すずメッキ)
フランジ :SUS材
最高使用温度 :600℃

規格表

カートリッジヒータ L型ローレットフランジタイプ:関連画像
■L型ローレットフランジタイプ
型式
L
指定1mm単位
V(電圧)
選択
W(電力)
指定10W単位
F(リード線長)
端子
選択
電力密度
(W/cm2)
Type
D
リード線種類
指定10mm単位
MCZLRA
8
50〜400
100
50〜600
B
G
T
M

100〜1000
N
M
Y

2≦W/cm2≦15
[ ! ]W/cm2=W/{Dπ(L-7)/100}
全長ではなく、発熱部の
電力密度で計算してください

200
50〜1200
10
50〜600
100
50〜600
200
50〜1200
12
100
50〜800
200
50〜1600
■リード線種類
記号リード線種類耐熱温度特長
Bすずメッキ軟銅ガラス編組線180℃一般用
Gシリコンゴム+すずメッキ軟銅線180℃耐薬品、耐水用
Tテフロン+ニッケルメッキ軟銅線260℃耐薬品、耐水、耐候用
Mマイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線400℃高耐熱用
■端子種類
記号端子種類ねじ呼び
N圧着端子無し
M裸圧着端子 −丸型−M4
Y裸圧着端子 −Y型−M4

技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)