
| 型式 | L 指定1mm単位 | V(電圧) 選択 | W(電力) 指定10W単位 | F(リード線) | 電力密度 (W/cm2) | ¥基準単価 | |||||||
| Type | D | リード線種類 | 指定10mm単位 | L50〜100 | L101〜200 | L201〜300 | L301〜400 | L401〜500 | L501〜600 | ||||
| MCHSR | 6 | 50〜250 | 100 | 50〜 500 | G (シリコンゴム 電線) | 100〜1000 | 2≦W/cm2≦15 [ ! ]W/cm2= W/{Dπ(L−15)/100} (全長ではなく、 発熱部の電力密度 で計算してください) | 5,000 | 6,320 | 7,510 | − | − | − |
| 110 | 50〜 500 | ||||||||||||
| 200 | 60〜 600 | ||||||||||||
| 220 | 80〜 600 | ||||||||||||
| 6.25 (1/4インチ) | 100 | 50〜 500 | 5,190 | 6,420 | 7,680 | − | − | − | |||||
| 110 | 50〜 500 | ||||||||||||
| 200 | 60〜 600 | ||||||||||||
| 220 | 80〜 600 | ||||||||||||
| 8 | 50〜400 | 100 | 50〜 600 | 5,420 | 6,580 | 7,800 | 8,370 | − | − | ||||
| 110 | 50〜 600 | ||||||||||||
| 200 | 50〜1200 | ||||||||||||
| 220 | 70〜1200 | ||||||||||||
| 9.42 (3/8インチ) | 100 | 50〜 600 | 5,640 | 6,690 | 7,940 | 8,960 | − | − | |||||
| 110 | 50〜 600 | ||||||||||||
| 200 | 50〜1200 | ||||||||||||
| 220 | 70〜1200 | ||||||||||||
| 10 | 50〜600 | 100 | 50〜 600 | T (テフロン 電線) | 5,760 | 6,980 | 8,110 | 9,450 | 9,760 | 10,640 | |||
| 110 | 50〜 600 | ||||||||||||
| 200 | 50〜1200 | ||||||||||||
| 220 | 70〜1200 | ||||||||||||
| 12 | 100 | 50〜 800 | 6,120 | 7,180 | 8,600 | 9,780 | 10,010 | 11,360 | |||||
| 110 | 50〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 50〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 70〜1600 | ||||||||||||
| 12.6 (1/2インチ) | 100 | 50〜 800 | 6,320 | 7,360 | 8,870 | 9,920 | 10,340 | 11,710 | |||||
| 110 | 50〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 50〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 70〜1600 | ||||||||||||
| 14 | 100 | 50〜 800 | 6,530 | 7,640 | 9,030 | 10,340 | 11,280 | 12,350 | |||||
| 110 | 50〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 60〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 80〜1600 | ||||||||||||
| 15.77 (5/8インチ) | 100 | 50〜 800 | ※M (シリカ 電線) | 6,960 | 7,930 | 9,310 | 11,690 | 12,470 | 13,770 | ||||
| 110 | 60〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 70〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 90〜1600 | ||||||||||||
| 16 | 100 | 50〜 800 | 7,190 | 8,110 | 9,700 | 12,090 | 13,130 | 14,430 | |||||
| 110 | 50〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 60〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 90〜1600 | ||||||||||||
| 18 | 100 | 50〜 800 | 7,530 | 8,750 | 10,430 | 12,740 | 13,960 | 15,820 | |||||
| 110 | 60〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 100〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 130〜1600 | ||||||||||||
| 18.95 (3/4インチ) | 100 | 50〜 800 | 7,710 | 9,110 | 11,130 | 13,620 | 14,950 | 16,570 | |||||
| 110 | 60〜 800 | ||||||||||||
| 200 | 100〜1600 | ||||||||||||
| 220 | 130〜1600 | ||||||||||||
| 記号 | リード線種類 | 耐熱温度 | 特長 |
| G | シリコンゴム+すずメッキ軟銅線 | 180℃ | 耐薬品、耐水用 |
| T | テフロン+ニッケルメッキ軟銅線 | 260℃ | 耐薬品、耐水、耐候用 |
| ※M | マイカポリイミド巻シリカ+ニッケル覆銅線 | 400℃ | 高耐熱用 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。