

| 型式 | Rc(PT) | SGPSDJ | SUTSSJ | ||||
| Type | No. | T1 | T2 | L | (D) | L | (D) |
| SGPSDJ SUTSSJ | 12 | 1/8 | 1/4 | 25 | 22 | 28 | 22 |
| 23 | 1/4 | 3/8 | 28 | 28 | 33 | 25 | |
| 24 | 1/4 | 1/2 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 34 | 3/8 | 1/2 | 32 | 32 | 32 | 37 | |
| 36 | 3/8 | 3/4 | 38 | 38 | 38 | 42 | |
| 46 | 1/2 | 3/4 | 38 | 38 | 38 | 42 | |
| 48 | 1/2 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
| 68 | 3/4 | 1 | 45 | 46 | 45 | 45 | |
継手材料 | 鋼製 JIS G4051のS25C 又は相当品 ステンレス製 JIS G3459のSUS304TP または相当品 |
最高使用温度 | S25C 350℃ SUS304 800℃ |
使用最高圧力 | 20.6MPa(210kg/㎠) |
| 適用配管 | 炭素鋼管 JIS G3454・3455・3456の鋼管を用いた配管 ステンレス鋼管 JIS G3459のステンレス鋼管を用いた配管 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。