|
使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
・材質表
|
|
使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
・材質表
|

| 型式 | Rc(PT) | SGPPUJ | SUTPUJ | Oリング | SGPPUJ | SUTPUJ | |||||||||
| Type | No. | (B1) | (L) | (A) | (B) | (B1) | (L) | (A) | (B) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 1〜4コ | 5コ〜 | 1〜4コ | 5コ〜 | ||||||||||||
| SGPPUJ | 8A | 1/4 | 22 | 38 | 18 | 32 | 22 | 38 | 18 | 32 | P18 | 650 | 600 | 2,040 | 1,940 |
| 10A | 3/8 | 26 | 40 | 20 | 41 | 26 | 40 | 20 | 41 | P20 | 650 | 600 | 2,270 | 2,170 | |
| 15A | 1/2 | 32 | 44 | 22 | 46 | 32 | 44 | 22 | 46 | G25 | 830 | 780 | 2,730 | 2,630 | |
| 20A | 3/4 | 38 | 50 | 26 | 54 | 38 | 50 | 26 | 54 | G30 | 1,150 | 1,050 | 3,970 | 3,870 | |
| 25A | 1 | 47 | 56 | 28 | 63 | 47 | 56 | 28 | 63 | G35 | 1,810 | 1,700 | 5,210 | 5,110 | |
| 32A | 1 1/4 | 58 | 62 | 30 | 74 | 58 | 62 | 30 | 74 | G45 | 2,390 | 2,340 | 12,100 | 12,000 | |
| 40A | 1 1/2 | 63 | 70 | 32 | 80 | 63 | 70 | 32 | 80 | G50 | 3,240 | 3,190 | 14,210 | 14,110 | |
| 50A | 2 | 76 | 76 | 36 | 95 | 76 | 76 | 36 | 95 | G65 | 4,670 | 4,620 | 23,110 | 23,010 | |
| 型式 | Rc(PT) | SGPPUJ | SUTPUJ | Oリング | SGPPUJ | SUTPUJ | |||||||||
| Type | No. | (B1) | (L) | (A) | (B) | (B1) | (L) | (A) | (B) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| 1〜4コ | 5コ〜 | 1〜4コ | 5コ〜 | ||||||||||||
| SUTPUJ | 8A | 1/4 | 22 | 38 | 18 | 32 | 22 | 38 | 18 | 32 | P18 | 650 | 600 | 2,040 | 1,940 |
| 10A | 3/8 | 26 | 40 | 20 | 41 | 26 | 40 | 20 | 41 | P20 | 650 | 600 | 2,270 | 2,170 | |
| 15A | 1/2 | 32 | 44 | 22 | 46 | 32 | 44 | 22 | 46 | G25 | 830 | 780 | 2,730 | 2,630 | |
| 20A | 3/4 | 38 | 50 | 26 | 54 | 38 | 50 | 26 | 54 | G30 | 1,150 | 1,050 | 3,970 | 3,870 | |
| 25A | 1 | 47 | 56 | 28 | 63 | 47 | 56 | 28 | 63 | G35 | 1,810 | 1,700 | 5,210 | 5,110 | |
| 32A | 1 1/4 | 58 | 62 | 30 | 74 | 58 | 62 | 30 | 74 | G45 | 2,390 | 2,340 | 12,100 | 12,000 | |
| 40A | 1 1/2 | 63 | 70 | 32 | 80 | 63 | 70 | 32 | 80 | G50 | 3,240 | 3,190 | 14,210 | 14,110 | |
| 50A | 2 | 76 | 76 | 36 | 95 | 76 | 76 | 36 | 95 | G65 | 4,670 | 4,620 | 23,110 | 23,010 | |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)