使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。

※本商品の価格は下記の情報と異なる場合がございます。正しい価格はWOSにてご確認下さい。
商品情報 ※ 商品情報はPDFファイルで表示されています。 (PDFについて)  



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)