|
使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
・材質表
|
|
使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
・材質表
|

| 型式 | Rc(PT) | SGPPTH | SUTPTH | SGPPTH | SUTPTH | |||||
| Type | No. | (D) | (L) | (D) | (L) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜4コ | 5コ〜 | 1〜4コ | 5コ〜 | |||||||
| SGPPTH | 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | 340 | 320 | 1,070 | 1,020 |
| 10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | 370 | 350 | 1,260 | 1,200 | |
| 15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | 410 | 390 | 1,690 | 1,610 | |
| 20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | 520 | 500 | 2,450 | 2,330 | |
| 25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | 850 | 830 | 2,720 | 2,580 | |
| 32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | 1,400 | 1,300 | 4,360 | 4,140 | |
| 40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | 1,480 | 1,380 | 5,510 | 5,230 | |
| 50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 | 2,480 | 2,380 | 9,920 | 9,420 | |
| 型式 | Rc(PT) | SGPPTH | SUTPTH | SGPPTH | SUTPTH | |||||
| Type | No. | (D) | (L) | (D) | (L) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜4コ | 5コ〜 | 1〜4コ | 5コ〜 | |||||||
| SUTPTH | 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | 340 | 320 | 1,070 | 1,020 |
| 10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | 370 | 350 | 1,260 | 1,200 | |
| 15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | 410 | 390 | 1,690 | 1,610 | |
| 20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | 520 | 500 | 2,450 | 2,330 | |
| 25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | 850 | 830 | 2,720 | 2,580 | |
| 32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | 1,400 | 1,300 | 4,360 | 4,140 | |
| 40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | 1,480 | 1,380 | 5,510 | 5,230 | |
| 50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 | 2,480 | 2,380 | 9,920 | 9,420 | |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)