|
使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
・材質表
|
|
使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手です。
・材質表
|

| 型式 | Rc(PT) | SGPPEH | SUPESH | SGPPEH | SUPESH | |||||
| Type | No. | (D) | (L) | (D) | (L) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜4コ | 5コ〜 | 1〜4コ | 5コ〜 | |||||||
| SGPPEH | 6A | 1/8 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | 450 | 400 | 1,080 | 1,030 |
| 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | 250 | 230 | 800 | 750 | |
| 10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | 250 | 230 | 800 | 750 | |
| 15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | 310 | 290 | 1,060 | 1,010 | |
| 20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | 400 | 380 | 1,380 | 1,330 | |
| 25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | 540 | 520 | 2,060 | 2,010 | |
| 32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | 1,080 | 1,000 | 3,470 | 3,420 | |
| 40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | 1,160 | 1,100 | 4,610 | 4,560 | |
| 50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 | 1,860 | 1,800 | 8,090 | 8,040 | |
| 型式 | Rc(PT) | SGPPEH | SUPESH | SGPPEH | SUPESH | |||||
| Type | No. | (D) | (L) | (D) | (L) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| 1〜4コ | 5コ〜 | 1〜4コ | 5コ〜 | |||||||
| SUPESH | 6A | 1/8 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | 450 | 400 | 1,080 | 1,030 |
| 8A | 1/4 | 23 | 21.6 | 23 | 21.6 | 250 | 230 | 800 | 750 | |
| 10A | 3/8 | 27 | 25.5 | 27 | 25.5 | 250 | 230 | 800 | 750 | |
| 15A | 1/2 | 34 | 28.9 | 34 | 28.9 | 310 | 290 | 1,060 | 1,010 | |
| 20A | 3/4 | 39 | 33.1 | 39 | 33.1 | 400 | 380 | 1,380 | 1,330 | |
| 25A | 1 | 47 | 38.2 | 47 | 38.2 | 540 | 520 | 2,060 | 2,010 | |
| 32A | 1 1/4 | 56 | 44.6 | 56 | 45.0 | 1,080 | 1,000 | 3,470 | 3,420 | |
| 40A | 1 1/2 | 63 | 51.1 | 63 | 50.8 | 1,160 | 1,100 | 4,610 | 4,560 | |
| 50A | 2 | 76 | 58.0 | 76 | 60.1 | 1,860 | 1,800 | 8,090 | 8,040 | |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)