・材質表
Type[ M ]材質[ H ]硬度
RTWNばね用鋼44〜53HRC
RTWSSUS304−CSP36〜44HRC

 

規格表

型式止め輪参考適用する穴(参考)RTWNRTWS
¥バラチャージ¥基準単価¥スライド単価¥バラチャージ¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.
d3

t
b
(約)
a
(約)
0
(最小)

d4

d1

d2

m

(最小)
1〜4コ5〜49コ50〜199コ200コ以上1〜4コ5〜49コ50〜199コ200コ以上
許容差許容差許容差許容差
RTWN

RTWS
(ステンレス)
1010.7±0.181±0.051.52.81.241010.4+ 0.11
 0
1.15+ 0.14
 0
1.5+110円/コ523115+80円/コ784723
1111.8341111.4
12131.73.11.551212.5
1314.13.161313.6
1415.11.93.61.771414.6
1516.23.681515.7
1617.33.781616.8
1718.3±0.23.891717.8
1920.52.542111920+ 0.21
 0
2021.54122021553316
2122.54.1122122
2223.54.1132223+100円/コ664019
2425.91.2±0.064.3152425.21.35
2526.934.4162526.2+70円/コ905427
2627.94.6162627.2
2830.1±0.254.6182829.4
3032.14.7203031.4+ 0.25
 0
3234.43.55.22.5213233.7+50円/コ1106633
3537.81.55.22435371.652+40円/コ12072360円/コ26015678
3739.85.2263739
4043.5±0.41.75±0.0745.7284042.51.9
4245.55.8304244.528517185
4548.54.55.9334547.532519597
4750.5±0.456.1344749.5375225112
5256.225.16.5395255+ 0.3
 0
2.20円/コ18010854520312156
5559.26.541555819011457570342171
6064.25.56.846606320012060715429214
6266.26.948626521012663755453226
6872.52.5±0.0867.45368712.72.5300180901,100660330
7276.56.67.4577275320192961,200720360
8085.5±0.5578648083.5+ 0.35
 0
4002401201,480888444

技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)