
| 型式 | D | t | h | 荷重(参考) | ¥基準 単価 | ¥スライド 単価 | ||||||||
| Type | V | タワミ | 圧縮高さ | 荷重 | タワミ | 圧縮高さ | 荷重 | |||||||
| 内径 | 公差 | 外径 | 公差 | 厚さ | 自由高さ | F(mm) | h-F | (N) | F(mm) | h-F | (N) | 1〜9パック | 10パック以上 | |
| PACK-WVWS | 3 | +0.2 0 | 3.6 | 0 −0.2 | 0.05 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.77 | 2,340 | 1,990 |
| 4.2 | 0.73 | 1.96 | ||||||||||||
| 4 | +0.3 0 | 5 | 0 −0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.47 | 0.4 | 0.3 | 0.91 | ||||
| 6 | 0.87 | 1.62 | ||||||||||||
| 5 | 7 | 0.60 | 1.11 | |||||||||||
| 8 | 0.69 | 1.25 | ||||||||||||
| 10 | 0.75 | 1.42 | ||||||||||||
| 6 | 8 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 3.68 | 0.7 | 0.3 | 8.39 | 2,990 | 2,540 | |||
| 10 | 5.23 | 15.33 | ||||||||||||
| 12 | 5.10 | 19.00 | ||||||||||||
| 8 | 10 | 1.88 | 4.93 | |||||||||||
| 12 | 2.93 | 8.72 | ||||||||||||
| 16 | 2.84 | 11.00 | ||||||||||||
| 10 | 12 | 1.03 | 2.71 | |||||||||||
| 14 | 1.31 | 4.46 | ||||||||||||
| 16 | 1.76 | 5.82 | ||||||||||||
| 12 | 14 | 0.69 | 1.71 | |||||||||||
| 15 | 0.98 | 2.58 | ||||||||||||
| 17 | 1.20 | 3.58 | ||||||||||||
| 16 | +0.5 0 | 18 | 0 −0.5 | 0.15 | 1.5 | 0.5 | 1.0 | 1.33 | 1.0 | 0.5 | 2.82 | 3,190 | 2,710 | |
| 20 | 2.56 | 5.95 | ||||||||||||
| 28 | 4.28 | 12.61 | 5,320 | 4,520 | ||||||||||
| 20 | 24 | 1.43 | 3.31 | 4,250 | 3,610 | |||||||||
| 28 | 2.34 | 5.94 | 5,320 | 4,520 | ||||||||||
| 22 | 28 | 1.48 | 3.76 | |||||||||||
| 30 | 1.74 | 4.59 | 6,390 | 5,430 | ||||||||||
| 25 | +0.9 0 | 30 | 0 −0.9 | 0.2 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 5.40 | 2.0 | 1.0 | 8.78 | |||
| 35 | 8.20 | 16.25 | 6,390 | 5,430 | ||||||||||
| 30 | 35 | 2.92 | 5.77 | |||||||||||
| 38 | 4.30 | 9.29 | 8,090 | 6,880 | ||||||||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。