※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。
商品情報
価格表
技術情報

規格表   納期 

規格表

・規格表
型式
d
D
D1
t

ℓ1
b
Type
No.
PACK-ZAST
3
3.2
12
7
0.29
13
5
4
4
4.3
14
9
14
7
5
5
5.3
17
10
0.5
15
8
6
6
6.5
18
13
9
8
8.5
22
16
20
13
7
10
10.5
26
20
0.8
22
14
9
12
12.5
30
24
27
19
10
16
17
38
30
1.2
32
24
12
20
21
45
38
36
28
15
24
25
52
44
44
35
17
旧型式ZASTはパック販売であることを確認いただくため型式の先頭にPACK一が追加となりました。

納期



技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る