| 型式 | 角度 α | D | 角度3° | 角度5° | 角度8° | d | ||||
| Type | M(並目) | t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | |||
| ZTN | 6 | 3° 5° 8° | 16 | 5 | 5.8 | 5 | 6.4 | 5 | 7.2 | 7 |
| 8 | 18 | 6.5 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | 6.5 | 9 | 9 | ||
| 10 | 22 | 8 | 9.2 | 8 | 9.9 | 8 | 11.1 | 11 | ||
| 12 | 26 | 10 | 11.3 | 10 | 12.2 | 10 | 13.5 | 13 | ||
| 16 | 32 | 13 | 14.7 | 13 | 15.8 | 13 | 17.5 | 17 | ||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。