| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| ZTQ | SS400 | ユニクロメッキ(三価) |
| ZTQM | S45C | 三価クロメート |

| 型式 | 角度 α | d | D | 角度3° | 角度5° | 角度8° | ZTQ | ZTQM | ||||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||||||
| Type | No. | t1 | t2 | t1 | t2 | t1 | t2 | 1〜49コ | 50コ以上 | 1〜49コ | 50コ以上 | |||
| ZTQ ZTQM | 6 | 3° 5° 8° | 7 | 16 | 1.2 | 2 | 1.6 | 3 | 1.7 | 4 | 250 | 230 | 300 | 250 |
| 8 | 9 | 18 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 280 | 260 | 330 | 280 | |||||
| 10 | 11 | 22 | 1.8 | 3 | 2 | 4 | 1.9 | 5 | 320 | 300 | 370 | 320 | ||
| 12 | 14 | 26 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 6 | 450 | 420 | 490 | 360 | ||||
| 16 | 18 | 32 | 3.3 | 5 | 3.2 | 6 | 3.5 | 8 | 550 | 520 | 600 | 490 | ||
| 20 | 21 | 40 | 2.9 | 2.5 | 3.4 | 9 | 590 | 550 | 700 | 590 | ||||
| 24 | 27 | 52 | 3.3 | 6 | 3.5 | 8 | 3.7 | 11 | 910 | 860 | 960 | 790 | ||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。