| 型式 | B | (e) | T | |
| Type | M | |||
| RENN PPSN PEKN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
| 4 | 7 | 8.1 | 3.2 | |
| 5 | 8 | 9.2 | 4 | |
| 6 | 10 | 11.5 | 5 | |
| 8 | 13 | 15 | 6.5 | |
| 10 | 17 | 19.6 | 8 | |
| 12 | 19 | 21.9 | 10 | |

| 引張破断荷重N | ねじり破断トルクN・m | |||||||||||||||||
| RENB | PPSB | PEKB | PACK−RENS | PACK−PPSS | PACK−PEKST | PACK−RENE | PACK−PPSE | PACK−PEKE | RENB | PPSB | PEKB | PACK−RENS | PACK−PPSS | PACK−PEKST | PACK−RENE | PACK−PPSE | PACK−PEKE | |
| M3 | 635 | 570 | 430 | 740 | 447 | 370 | 365 | 265 | 317 | 0.39 | 0.36 | 0.3 | 0.31 | 0.243 | 0.15 | 0.2 | 0.143 | 0.15 |
| M4 | 1470 | 980 | 765 | 1325 | 725 | 730 | 697 | 447 | 624 | 0.79 | 0.71 | 0.64 | 0.62 | 0.436 | 0.54 | 0.62 | 0.285 | 0.5 |
| M5 | 2450 | 1570 | 1230 | 2050 | 990 | 1170 | 1065 | 579 | 1146 | 1.77 | 1.42 | 1.28 | 1.2 | 0.986 | 1.11 | 0.66 | 0.636 | 1.09 |
| M6 | 3140 | 2250 | 1670 | 2798 | 1747 | 1666 | 1604 | 889 | 1455 | 2.94 | 2.11 | 2.26 | 2.15 | 1.496 | 1.72 | 1.09 | 0.876 | 1.71 |
| M8 | 5100 | 3720 | 3090 | − | − | − | − | − | − | 7.85 | 5.29 | 5.98 | − | − | − | − | − | − |
| M10 | 6900 | − | − | − | − | − | − | − | − | 12.75 | − | − | − | − | − | − | − | − |
| M12 | 8700 | − | − | − | − | − | − | − | − | 24.5 | − | − | − | − | − | − | − | − |
表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
推奨締付トルクはねじり破断トルク×50%になります。締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
使用環境によって機械的性質は変化します。事前に使用状態でのテストをお勧めいたします| 項 目 | RENY | PPS | PEEK |
| 軽量性 | △ | △ | ○ |
| 吸水安定性 | ◎ | ◎ | △ |
| 強度・剛性 | ◎ | ◎ | ○ |
| 耐衝撃性 | ◎ | ○ | ○ |
| 耐摩擦・摩耗性 | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐熱性 | △ | ◎ | ◎ |
| 難燃性 | △ | ◎ | ◎ |
| 電気特性 | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐候性 | ○ | ○ | ◎ |
| 強度 | RENY>PPS>PEEK |
| 耐熱性 | PPS>PEEK>RENY |
| 耐薬品性 | PEEK>PPS>RENY |
| 薬品名 | 温度 | 材質RENY | 材質PPS | 材質PEEK |
| 塩酸 10% | 80℃ | × | ○ | ◎ |
| 塩酸 10% | 常温 | × | ◎ | ◎ |
| 硝酸 10% | 80℃ | × | △ | ◎ |
| 硝酸 10% | 常温 | × | ◎ | ◎ |
| 硫酸 30% | 80℃ | × | ○ | ○ |
| 硫酸 10% | 80℃ | × | ○ | ○ |
| 硫酸 10% | 常温 | × | ◎ | ○ |
| 水酸化ナトリウム 30% | 80℃ | △ | ○ | ◎ |
| 水酸化ナトリウム 10% | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
| 塩化カルシウム(飽和) | 80℃ | △ | ◎ | ◎ |
| アセトン | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
| メタノール | 60℃ | ○ | ◎ | ◎ |
| ガソリン | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
| 軽油 | 常温 | ○ | ◎ | ◎ |
| モーターオイル | 80℃ | ○ | ◎ | ◎ |
| ギアオイル | 100℃ | ○ | ◎ | ◎ |
耐薬品性は使用条件によって変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。| 性 質 | 試験方法 (ASTM) | 単 位 | 材質RENY | 材質PPS | 材質PEEK |
| 〈機械的性質〉 | |||||
| 引張強さ | D638 | MPa | 285 | 196 | 91 |
| 引張伸び | D638 | % | 2.1 | 2.2 | 50~120 |
| 曲げ強さ | D790 | MPa | 380 | 255 | 147 |
| 曲げ弾性率 | D790 | GPa | 17.4 | 13.2 | 3.9 |
| アイゾット衝撃値 (ノッチ付) | D256 | J/m | 110 | 98 | 88 |
| ロックウェル硬度 | D785 | R・Mスケール | M111 | M110 | R126 |
| 〈熱的性質〉 | |||||
| 荷重たわみ温度 (1.82Mpa) | D648 | ℃ | 234 | 270 | 152 |
| 線膨張率 | D696 | 10−5/K | 1.5 | 1.0 | 5.0 |
| 〈電気的性質〉 | |||||
| 誘電率 (106Hz) | D150 | − | 4 | 4.6 | 3.3 |
| 誘電正接 (106Hz) | D150 | − | 0.009 | 0.002 | 0.004 |
| 体積抵抗率 | D257 | Ω・cm | 1.0×109 | 1.0×1016 | 4.9×1016 |
| 絶縁破壊強さ | D149 | MV/mm | 17 | 12 | 17 |
| 耐アーク性 | D495 | sec | 129 | 120 | 23 |
| 〈その他〉 | |||||
| 比重 | D792 | − | 1.65 | 1.66 | 1.3 |
| 吸水率 (23℃水中×24h) | D570 | % | 0.14 | 0.015 | 0.500 |
| ガラス繊維含有率 | − | % | 50 | 40 | − |
表中の数値は参考値であり保証値ではありません。
PEKB(材質PEEK)を輸出する際には、経済産業省への輸出申請が必要です。
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。