| 型式 | D | d | t | *数量 | |
| Type | No. | ||||
| CBTW | 3 |
7 | 3.2 | 0.5 | 100 |
| 4 |
10 | 4.3 | 0.8 | ||
| 5 |
12 | 5.5 | 0.8 | ||
| 6 |
13 | 6.5 | 1.0 | ||
| 8 |
18 | 8.5 | 1.5 | 50 | |
| 10 |
22 | 10.5 | 1.5 | ||
| 項目 | 単位 | データ |
| 純度 | % | 99.5以上 |
| 引張強さ | N/mm2 | 340~510 |
| 耐力 | N/mm2 | 215以上 |
| 使用温度 | ℃ | -200~350 |
| 薬液 | 濃度(%) | 温度(℃) | チタン | SUS316 |
| 塩酸 | 10 | 30 | ◎ | × |
| 硫酸 | 20 | 30 | ○ | × |
| 苛性ソーダ | 50 | 120 | ◎ | ○ |
| 項目 | 単位 | データ | ||
| −200℃ | 常温 | 350℃ | ||
| 引張強さ | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
| 伸び | % | 25.7 | 46 | 54 |
| 項目 | 単位 | チタン | アルミ | 鉄 |
| 比重 | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
| 引張強さ | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
| 熱伝導率 | cal/cm・sec・℃ | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
| ヤング率 | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)