| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 |
| CBT・CBT□ | 純チタン2種(JIS H4650) | − |
| CBAL・CBAL□ | A2017・A5056(ナット) | − |
| CBALB・CBALWB | 黒アルマイト |

| 型式 | M × P | A | E | B | CBT | CBAL | CBALB | *数量 | |||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ||||||||
| Type | M−L | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | ||||||
| CBT CBAL CBALB | 3− | 6 | 3 × 0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 420 | 380 | 200 | 160 | − | − | 100 |
| 8 | 400 | 350 | 150 | 130 | 220 | 180 | |||||||
| 10 | 400 | 350 | 150 | 130 | 220 | 180 | |||||||
| 12 | 420 | 380 | 170 | 150 | 240 | 200 | |||||||
| 15 | 420 | 380 | 170 | 150 | 240 | 200 | |||||||
| 20 | 430 | 390 | 200 | 160 | 260 | 230 | |||||||
| 4− | 6 | 4 × 0.7 | 7 | 4 | 3 | − | − | 180 | 160 | − | − | ||
| 8 | 420 | 380 | 180 | 160 | − | − | |||||||
| 10 | 400 | 350 | 160 | 140 | 230 | 190 | |||||||
| 12 | 420 | 380 | 180 | 160 | 250 | 210 | |||||||
| 15 | 440 | 400 | 180 | 160 | 250 | 210 | |||||||
| 20 | 530 | 490 | 210 | 170 | 270 | 240 | |||||||
| 5− | 8 | 5 × 0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 480 | 440 | 190 | 160 | − | − | ||
| 10 | 460 | 410 | 170 | 150 | 240 | 200 | |||||||
| 12 | 480 | 440 | 190 | 160 | 260 | 220 | |||||||
| 15 | 530 | 490 | 190 | 160 | 260 | 220 | |||||||
| 20 | 590 | 550 | 220 | 180 | 280 | 250 | |||||||
| 25 | 660 | 610 | 220 | 180 | 280 | 250 | |||||||
| 6− | 8 | 6 × 1.0 | 10 | 6 | 5 | − | − | 190 | 160 | − | − | ||
| 10 | 580 | 530 | 180 | 160 | 250 | 210 | |||||||
| 12 | 580 | 530 | 180 | 160 | 250 | 210 | |||||||
| 15 | 590 | 550 | 200 | 170 | 260 | 230 | |||||||
| 20 | 630 | 590 | 230 | 190 | 290 | 260 | |||||||
| 25 | 690 | 650 | 230 | 190 | 290 | 260 | |||||||
| 8− | 15 | 8 × 1.25 | 13 | 8 | 6 | 830 | 780 | 210 | 170 | 270 | 210 | 50 | |
| 20 | 930 | 880 | 240 | 200 | 300 | 240 | |||||||
| 25 | 1,000 | 950 | 240 | 200 | 300 | 240 | |||||||
| 30 | 1,100 | 1,050 | 280 | 220 | 340 | 280 | |||||||
| 10− | 20 | 10 × 1.5 | 16 | 10 | 8 | 1,830 | 1,780 | 250 | 200 | − | − | ||
| 25 | 1,960 | 1,920 | 250 | 200 | − | − | |||||||
| 30 | 1,970 | 1,930 | 290 | 230 | − | − | |||||||
| 35 | 1,890 | 1,850 | 290 | 230 | − | − | |||||||
| 型式 | B | (e) | T | CBTN | CBALN | *数量 | |||
| ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ||||||
| Type | M | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | ||||
| CBTN CBALN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 220 | 190 | 70 | 65 | 100 |
| 4 | 7 | 8.1 | 3.2 | 180 | 155 | 80 | 75 | ||
| 5 | 8 | 9.2 | 4 | 180 | 155 | 90 | 80 | ||
| 6 | 10 | 11.5 | 5 | 160 | 140 | 100 | 90 | ||
| 8 | 13 | 15 | 6.5 | 240 | 210 | 120 | 110 | 50 | |
| 10 | 17 | 19.6 | 8 | 500 | 400 | 130 | 120 | ||
| 型式 | D | d | t | CBTW | CBALW | CBALWB | *数量 | ||||
| ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ¥基準単価 | ¥スライド単 価 | ||||||
| Type | No. | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | *数量未満 | *数量以上 | ||||
| CBTW CBALW CBALWB | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 50 | 40 | 50 | 45 | 140 | 90 | 100 |
| 4 | 10 | 4.3 | 0.8 | 50 | 40 | 60 | 55 | 160 | 110 | ||
| 5 | 12 | 5.5 | 0.8 | 60 | 50 | 70 | 60 | 170 | 120 | ||
| 6 | 13 | 6.5 | 1.0 | 80 | 70 | 80 | 70 | 190 | 140 | ||
| 8 | 18 | 8.5 | 1.5 | 120 | 110 | 90 | 80 | 200 | 150 | 50 | |
| 10 | 22 | 10.5 | 1.5 | 160 | 150 | 100 | 90 | 210 | 160 | ||
| 項目 | 単位 | チタン | アルミ | 鉄 |
| 比重 | g/cm3 | 4.5 | 2.7 | 7.9 |
| 引張強さ | N/mm2 | 377 | 78 | 315 |
| 熱伝導率 | cal/cm・sec・℃ | 0.041 | 0.487 | 0.145 |
| ヤング率 | kN/mm2 | 106 | 69 | 205 |
| 項目 | 単位 | データ |
| 純度 | % | 99.5以上 |
| 引張強さ | N/mm2 | 340〜510 |
| 耐力 | N/mm2 | 215以上 |
| 使用温度 | ℃ | -200〜350 |
| 薬液 | 濃度(%) | 温度(℃) | チタン | SUS316 |
| 塩酸 | 10 | 30 | ◎ | × |
| 硫酸 | 20 | 30 | ○ | × |
| 苛性ソーダ | 50 | 120 | ◎ | ○ |
| 項目 | 単位 | データ | ||
| −200℃ | 常温 | 350℃ | ||
| 引張強さ | N/mm2 | 994 | 421 | 167 |
| 伸び | % | 25.7 | 46 | 54 |
| 引張破断荷重 N | ねじり破断トルク N・m | |||
| チタン | アルミ | チタン | アルミ | |
| M3 | 3210 | 1650 | 2.4 | 1.0 |
| M4 | 5610 | 2890 | 4.7 | 2.5 |
| M5 | 9080 | 4680 | 9.8 | 6.7 |
| M6 | 12800 | 6630 | 11.3 | 11.0 |
| M8 | 23400 | 12000 | 22.8 | 30.0 |
| M10 | 37100 | 23560 | 61.5 | 48.0 |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。