SUS304よりも耐食性に優れたSUS316のボルト、ナット、座金です。
※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。
商品情報
価格表
技術情報

規格表   納期  概要・仕様 

規格表

SUS316平座金:関連画像
・規格表
■SUS316座金
型式Ddt
TypeNo.
SSPWF3 73.20.5
4 94.30.8
5 105.31.0
6 12.56.41.5
8 178.41.5
10 2110.52.0
12 2413.0 2.5

納期

概要・仕様

SUS316平座金:関連画像

SUS316の特性
・SUS316はSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>
試験方法
複合腐食試験として JIS H 8502
サイクル試験方法に準拠
試験条件
(1)塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
(2)乾燥(60℃) 4hr
(3)湿潤(95%RH. 35℃) 2hr
8hrで1サイクル


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る