SUS304よりも耐食性に優れたSUS316の座金です。
※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。
商品情報
価格表
技術情報

規格表   納期  概要・仕様 

規格表

SUS316ばね座金:関連画像
・規格表
型式
d
D
t
Type
No.
SSSLW
3
3.1
5.9
0.7
4
4.1
7.6
1.0
5
5.1
9.2
1.3
6
6.1
12.2
1.5
8
8.2
15.4
2.0
10
10.2
18.4
2.5
12
12.2
21.5
3.0

納期

概要・仕様

SUS316ばね座金:関連画像

SUS316の特性
・SUS316はSUS304にMo(モリブデン)を添加したもので高い耐食性があります。
<参考:ステンレス材耐食性>
試験方法
複合腐食試験として JIS H 8502
サイクル試験方法に準拠
試験条件
(1)塩水噴霧試験(5%NaCI. 35℃) 2hr
(2)乾燥(60℃) 4hr
(3)湿潤(95%RH. 35℃) 2hr
8hrで1サイクル


技術サポート窓口

TEL:03-3647-7173 / FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)


ページトップへ戻る