
| 型式 | M×P | A | E | B | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | ||
| Type | M−L | 1~49本 | 50本以上 | |||||
| SSCB | 3− | 6 | 3×0.5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 120 | 84 |
| 8 | 110 | 77 | ||||||
| 10 | 110 | 77 | ||||||
| 12 | 110 | 77 | ||||||
| 15 | 120 | 84 | ||||||
| 20 | 120 | 84 | ||||||
| SSCB | 4− | 8 | 4×0.7 | 7 | 4 | 3 | 120 | 84 |
| 10 | 110 | 77 | ||||||
| 12 | 110 | 77 | ||||||
| 15 | 120 | 84 | ||||||
| 20 | 120 | 84 | ||||||
| SSCB | 5− | 8 | 5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 | 120 | 84 |
| 10 | 110 | 77 | ||||||
| 12 | 110 | 77 | ||||||
| 15 | 120 | 84 | ||||||
| 20 | 120 | 84 | ||||||
| 25 | 130 | 91 | ||||||
| SSCB | 6− | 10 | 6×1.0 | 10 | 6 | 5 | 110 | 77 |
| 12 | 120 | 84 | ||||||
| 15 | 120 | 84 | ||||||
| 20 | 120 | 84 | ||||||
| 25 | 130 | 91 | ||||||
| SSCB | 8− | 15 | 8×1.25 | 13 | 8 | 6 | 150 | 105 |
| 20 | 150 | 105 | ||||||
| 25 | 160 | 112 | ||||||
| 30 | 160 | 112 | ||||||
| SSCB | 10− | 20 | 10×1.5 | 16 | 10 | 8 | 200 | 140 |
| 25 | 210 | 147 | ||||||
| 30 | 220 | 154 | ||||||
| 35 | 230 | 161 | ||||||
| SSCB | 12− | 20 | 12×1.75 | 18 | 12 | 10 | 250 | 175 |
| 25 | 270 | 189 | ||||||
| 30 | 290 | 203 | ||||||
| 35 | 310 | 217 | ||||||
| 40 | 320 | 224 | ||||||
| 型式 | B | (e) | T | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | M | 1~49個 | 50個以上 | |||
| SSLBNR | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 | 70 | 49 |
| 4 | 7 | 8.1 | 3.2 | 70 | 49 | |
| 5 | 8 | 9.2 | 4 | 75 | 53 | |
| 6 | 10 | 11.5 | 5 | 80 | 56 | |
| 8 | 13 | 15 | 6.5 | 90 | 63 | |
| 10 | 17 | 19.6 | 8 | 110 | 77 | |
| 12 | 19 | 21.9 | 10 | 140 | 98 | |
| 型式 | d | D | t | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~49個 | 50個以上 | |||
| SSSLW | 3 | 3.1 | 5.9 | 0.7 | 60 | 39 |
| 4 | 4.1 | 7.6 | 1.0 | 60 | 39 | |
| 5 | 5.1 | 9.2 | 1.3 | 65 | 42 | |
| 6 | 6.1 | 12.2 | 1.5 | 65 | 42 | |
| 8 | 8.2 | 15.4 | 2.0 | 70 | 46 | |
| 10 | 10.2 | 18.4 | 2.5 | 80 | 52 | |
| 12 | 12.2 | 21.5 | 3.0 | 100 | 65 | |
| 型式 | D | d | t | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1~49個 | 50個以上 | |||
| SSPWF | 3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 60 | 39 |
| 4 | 9 | 4.3 | 0.8 | 60 | 39 | |
| 5 | 10 | 5.3 | 1.0 | 65 | 42 | |
| 6 | 12.5 | 6.4 | 1.5 | 65 | 42 | |
| 8 | 17 | 8.4 | 1.5 | 75 | 49 | |
| 10 | 21 | 10.5 | 2.0 | 90 | 59 | |
| 12 | 24 | 13.0 | 2.5 | 160 | 104 | |
| 型式 | M×P | A | E | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | M−L | 1~49本 | 50本以上 | |||
| RSSCB | 4−10 | 4×0.7 | 7 | 2.8 | 90 | 63 |
| 12 | 90 | 63 | ||||
| 15 | 95 | 66 | ||||
| 20 | 95 | 66 | ||||
| RSSCB | 5−10 | 5×0.8 | 8 | 3.5 | 90 | 63 |
| 12 | 90 | 63 | ||||
| 15 | 95 | 66 | ||||
| 20 | 95 | 66 | ||||
| 25 | 100 | 70 | ||||
| RSSCB | 6−10 | 6×1.0 | 10 | 4.0 | 95 | 66 |
| 12 | 95 | 66 | ||||
| 15 | 100 | 70 | ||||
| 20 | 100 | 70 | ||||
| 25 | 110 | 77 | ||||
| RSSCB | 8−15 | 8×1.25 | 13 | 5.5 | 125 | 88 |
| 20 | 130 | 91 | ||||
| 25 | 135 | 94 | ||||
| 30 | 140 | 98 | ||||
| RSSCB | 10−20 | 10×1.5 | 17 | 7.0 | 180 | 126 |
| 25 | 190 | 133 | ||||
| 30 | 200 | 140 | ||||
| 35 | 210 | 147 | ||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。