|
外径を1mm単位でご選定いただけます。
・材質表
|
|
外径を1mm単位でご選定いただけます。
・材質表
|

| 型式 | L 指定1mm単位 | |
| Type | D | |
| RDPJ (ポリアセタール・スタンダード・白) RDPK (ポリアセタール・スタンダード・黒) | 3 | 10〜250 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 10〜500 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | 10〜750 | |
| 15 | ||
| 16 | 10〜800 | |
| 20 | 20~800 | |
| 型式 | L 指定1mm単位 | |
| Type | D | |
| RDPP (PEEK・スタンダード) RDPE (エポキシガラス・スタンダード) | 3 | 10〜250 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 10〜500 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | 10〜750 | |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)