| 標準・大径タイプ | 外径フリータイプ | [ M ]材質 | グレード | 色 |
| RDJJ | FRDJJ | ポリアセタール | スタンダード | 白 |
| RDJK | − | スタンダード | 黒 | |
| RDJM | FRDJM | MCナイロン | スタンダード | 青 |
| RDJW | − | スタンダード | アイボリー | |
| RDJG | − | 導電性CDR2 | 黒 | |
| RDJT | − | 導電性CDR6 | 黒 | |
| RDJB | − | ベークライト | 紙系 | 茶 |
| RDJN | − | 布系 | うす茶 | |
| RDJF | − | ふっ素樹脂 | スタンダード | 白 |
| RDJP | − | PEEK | スタンダード | 灰 |
| RDJS | − | PPS | スタンダード | 茶 |
| RDJX | − | ABS | スタンダード | ベージュ |
| RDJE | − | エポキシガラス | スタンダード | 緑 |
| RDJU | − | 超高分子量ポリエチレン | スタンダード | 乳白色 |

| 型式 | L | |
| Type | D | 指定1mm単位 |
| RDJJ (ポリアセタール・スタンダード・白) RDJK (ポリアセタール・スタンダード・黒) RDJM (MCナイロン・スタンダード・青) RDJW (MCナイロン・スタンダード・アイボリー) RDJG (MCナイロン・導電性CDR2) RDJT (MCナイロン・導電性CDR6) RDJB (ベークライト・紙系) RDJN (ベークライト・布系) RDJF (ふっ素樹脂・スタンダード) RDJP (PEEK・スタンダード) RDJE (エポキシガラス・スタンダード) RDJU (超高分子量ポリエチレン・スタンダード) RDJS (PPS・スタンダード) RDJX (ABS・スタンダード) | 3 | 10~250 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 10~500 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | 10~750 | |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | 10~800 | |
| 18 | 20~800 | |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| RDJJ (ポリアセタール・スタンダード・白) RDJM (MCナイロン・スタンダード・青) RDJF (ふっ素樹脂・スタンダード) | 40 | |
| 50 | ||
| 型式 | D | L | |
| 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | ||
| FRDJJ FRDJM | (ポリアセタール・白) (MCナイロン・スタンダード・青) | 6~10 | 10~500 |
| 11~15 | 10~750 | ||
| 16~18 | 10~800 | ||
| 19~30 | 20~800 | ||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。