| 型式 | L | (C) | |
| Type | B | 指定1mm単位 | |
| RDRC (S45C) RDRF (SUS303) RDRS (SUS304) RDRG (C3604) RDRA (A2011) | 6 | 15~400 | 6.9 |
| 7 | 8.1 | ||
| 8 | 9.2 | ||
| 10 | 25~600 | 11.5 | |
| 12 | 13.9 | ||
| 13 | 15.0 | ||
| 14 | 35~800 | 16.2 | |
| 17 | 19.6 | ||
| 19 | 21.9 | ||
| 24 | 65~1000 | 27.7 | |
| 27 | 31.2 | ||
| 30 | 34.6 | ||
| 32 | 36.9 | ||
| 以上 | 以下 | 公差 |
| 15 | 30 | ±0.2 |
| 31 | 120 | ±0.3 |
| 121 | 400 | ±0.5 |
| 401 | 1000 | ±0.8 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。