| 外径選択タイプ | 外径指定タイプ | [ M ]材質 | [ H ]硬度 |
| KRSH | KRBSH | SKH51 | 58HRC〜 |
| KRSK | KRBSK | SK4 | |
| KRSD | KRBSD | SKD11 | 60HRC〜 |
| KRSS | KRBSS | SUS440C | 56HRC〜 |
| KRSG | KRBSG | SUS304 | − |

| D | 公差選択 | ||||
| M | P | G | H | S | |
| m6 | p6 | g6 | h7 | − | |
| 0.30 〜 3.00 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | −0.002 −0.008 | 0 − 0.010 | 0 − 0.01 |
| 3.01 〜 5.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | −0.004 −0.012 | 0 − 0.012 | |
| 以上 | 以下 | C |
| D0.3 | D0.59 | バリ取り |
| D0.6 | D5 | 0.1 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
| 5.0 | 6.0 | ±0.1 |
| 6.1 | 30.0 | ±0.2 |
| 30.1 | 120.0 | ±0.3 |
| 120.1 | 150.0 | ±0.5 |
| 型式 | L | ¥基準単価 | ||||||
| Type | 公差選択 | D | 指定0.1mm単位 | KRSH | KRSK | KRSD | KRSS | KRSG |
| KRSH (D0.3〜5) KRSK (D0.5〜5) KRSD (D1〜5) KRSS (D0.3〜5) KRSG (D1〜5) | M G H | 0.3 | 5.0〜50.0 | 1,240 | − | − | 1,230 | − |
| 0.4 | 1,140 | 1,140 | ||||||
| 0.5 | 1,030 | 930 | 1,050 | |||||
| 0.6 | 810 | 730 | 860 | |||||
| 0.7 | 760 | 690 | 820 | |||||
| 0.8 | 750 | 680 | 800 | |||||
| 0.9 | 750 | 680 | 800 | |||||
| 1 | 550 | 500 | 580 | 590 | 550 | |||
| 1.1 | 590 | 530 | 650 | 640 | 610 | |||
| 1.2 | 5.0〜60.0 | 600 | 540 | 710 | 650 | 650 | ||
| 1.3 | 610 | 550 | 770 | 660 | 660 | |||
| 1.4 | 5.0〜70.0 | 620 | 560 | 780 | 660 | 660 | ||
| 1.5 | 5.0〜75.0 | 620 | 560 | 790 | 660 | 660 | ||
| 1.6 | 5.0〜80.0 | 650 | 590 | 780 | 690 | 690 | ||
| 1.7 | 660 | 600 | 810 | 700 | 700 | |||
| 1.8 | 5.0〜90.0 | 680 | 610 | 830 | 710 | 710 | ||
| 1.9 | 690 | 620 | 840 | 720 | 720 | |||
| 2 | 5.0〜100.0 | 630 | 570 | 850 | 660 | 660 | ||
| 2.5 | 690 | 620 | 830 | 720 | 720 | |||
| 3 | 5.0〜150.0 | 710 | 640 | 890 | 740 | 740 | ||
| 3.5 | 730 | 660 | 910 | 760 | 760 | |||
| 4 | 730 | 660 | 940 | 760 | 760 | |||
| 4.5 | 750 | 680 | 940 | 780 | 780 | |||
| 5 | 770 | 700 | 960 | 790 | 790 | |||
| 型式 | L | D | ¥基準単価 | ||||||
| Type | 公差選択 | No. | 指定0.1mm単位 | 指定0.01mm単位 | KRBSH | KRBSK | KRBSD | KRBSS | KRBSG |
| KRBSH (No.0.5〜5) KRBSK (No.0.6〜5) KRBSD (No.1.5〜5) KRBSS (No.0.5〜5) KRBSG (No.1.5〜5) | M P G H S | 0.5 | 5.0〜50.0 | 0.30〜0.49 | 1,290 | − | − | 1,320 | − |
| 0.6 | 0.50〜0.59 | 1,140 | 1,140 | 1,190 | |||||
| 1 | 5.0〜100.0 | 0.60〜0.99 | 750 | 750 | 810 | ||||
| 1.5 | 1.00〜1.49 | 820 | 820 | 960 | 890 | 890 | |||
| 2 | 1.50〜1.99 | 830 | 830 | 980 | 900 | 900 | |||
| 2.5 | 2.00〜2.49 | 890 | 890 | 1,040 | 940 | 940 | |||
| 3 | 2.50〜2.99 | 920 | 920 | 1,060 | 960 | 960 | |||
| 3.5 | 3.00〜3.49 | 940 | 940 | 1,100 | 990 | 990 | |||
| 4 | 3.50〜3.99 | 940 | 940 | 1,100 | 990 | 990 | |||
| 4.5 | 4.00〜4.49 | 960 | 960 | 1,120 | 1,010 | 1,010 | |||
| 5 | 4.50〜4.99 | 980 | 980 | 1,140 | 1,030 | 1,030 | |||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。