| 先端形状 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | ||
| 球面 | テーパ | テーパSR | ||
| MRSHQ | MRSHT | MRSHR | SKH51 | 58HRC〜 |
| MRSSQ | MRSST | MRSSR | SUS440C | 56HRC〜 |
| MRSGQ | MRSGT | − | SUS304 | − |

| 型式 | 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | |||
| D | L | SKH51 MRSHQ | SUS440C MRSSQ | SUS304 MRSGQ | |
| MRSHQ MRSSQ MRSGQ | 2.0〜2.9 | 5.0〜20.0 | 1,080 | 1,130 | 1,120 |
| 20.1〜50.0 | 990 | 1,030 | 1,020 | ||
| 50.1〜100.0 | 990 | 1,040 | 1,030 | ||
| 3.0〜3.9 | 5.0〜20.0 | 1,140 | 1,180 | 1,180 | |
| 20.1〜50.0 | 1,040 | 1,070 | 1,070 | ||
| 50.1〜100.0 | 1,080 | 1,120 | 1,120 | ||
| 4.0〜5.0 | 8.0〜20.0 | 1,240 | 1,270 | 1,270 | |
| 20.1〜50.0 | 1,120 | 1,160 | 1,160 | ||
| 50.1〜100.0 | 1,170 | 1,200 | 1,200 | ||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | ¥基準単価 | ||||
| D | L | RL D−2(RLtan15°)≧0.2 | SKH51 MRSHT | SUS440C MRSST | SUS304 MRSGT | |
| MRSHT MRSST MRSGT | 2.0〜2.9 | 5.0〜20.0 | 0.5〜10 | 640 | 690 | 680 |
| 20.1〜50.0 | 640 | 690 | 680 | |||
| 50.1〜100.0 | 640 | 690 | 680 | |||
| 3.0〜3.9 | 5.0〜20.0 | 750 | 790 | 790 | ||
| 20.1〜50.0 | 700 | 740 | 740 | |||
| 50.1〜100.0 | 750 | 790 | 790 | |||
| 4.0〜5.0 | 5.0〜20.0 | 830 | 880 | 880 | ||
| 20.1〜50.0 | 800 | 840 | 840 | |||
| 50.1〜100.0 | 830 | 880 | 880 | |||
| 型式 | 指定0.1mm単位 | SR | a (参考値) | ¥基準単価 | ||
| D | L | SKH51 MRSHR | SUS440C MRSSR | |||
| MRSHR MRSSR | 2.0〜2.9 | 8.0〜20.0 | 0.5 | 2.4~4.1 | 1,090 | 1,140 |
| 20.1〜50.0 | 990 | 1,030 | ||||
| 50.1〜100.0 | 1,000 | 1,040 | ||||
| 3.0〜3.9 | 8.0〜20.0 | 4.2~6.0 | 1,150 | 1,180 | ||
| 20.1〜50.0 | 1,040 | 1,080 | ||||
| 50.1〜100.0 | 1,090 | 1,120 | ||||
| 4.0〜5.0 | 8.0〜20.0 | 1 | 4.7~6.6 | 1,240 | 1,280 | |
| 20.1〜50.0 | 1,130 | 1,160 | ||||
| 50.1〜100.0 | 1,170 | 1,210 | ||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。