| ロッド | [ M ]材 質 | |
| 外径選択タイプ | 外径フリータイプ | |
| RDOF | − | SUS303 |
| RDOS | FRDOS | SUS304 |
| RDOH | − | SUS316 |
| RDOA | − | A2017 |
| RDOK | − | A5056 |
| RD52A | − | A5052 |
| RDOG | − | C3604(黄銅) |
| RDOGR | − | C3604−LCD (カドミウム低減黄銅) |
| RDOT | − | 純チタン2種 |

| 以上 | 以下 | C |
| D3 | D16 | 0.5 |
| D17 | D80 | 1.0 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
| 10 | 30 | ±0.2 |
| 31 | 120 | ±0.3 |
| 121 | 400 | ±0.5 |
| 401 | 1000 | ±0.8 |
| 型式 | L | |
| Type | D | 指定1mm単位 |
| RDOF RDOS RDOH RDOA RDOK RD52A(D5〜12・15〜20) RDOG RDOGR RDOT(D3〜6) | 3 | 10〜250 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 10〜500 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | 10〜750 | |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | 10〜900 | |
| 18 | 20〜1000 | |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| RDOF RDOS | 50 | 30〜1000 |
| 60 | ||
| 80 | 30〜200 | |
| 型式 | D | L |
| 指定1mm単位 | 指定1mm単位 | |
| FRDOS | 6〜10 | 10〜500 |
| 11〜15 | 10〜750 | |
| 16〜17 | 10〜900 | |
| 18〜30 | 20〜1000 |
| 型式 D | RDOF RDOS | FRDOS RDOH RDOT | RDOA | RDOK RD52A RDOG RDOGR |
| 3 | 0 -0.1 | 0 -0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ±0.3 | |||
| 13 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 18 | ||||
| 20 | ±0.4 | |||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 50 | 0 -0.2 | − | − | − |
| 60 | ||||
| 80 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。