| ロッド | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | |
| 外径選択タイプ | 外径フリータイプ | ||
| RDOC | FRDOC | S45C | − |
| RDOB | − | 四三酸化鉄皮膜 | |
| RDOM | − | 無電解ニッケルメッキ | |
| RDSS | − | SS400 | − |
| RDSSB | − | 四三酸化鉄皮膜 | |
| RDSSM | − | 無電解ニッケルメッキ | |
| RD435S | − | SCM435 | − |

| 以上 | 以下 | C |
| D3 | D16 | 0.5 |
| D17 | D60 | 1.0 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
| 10 | 30 | ±0.2 |
| 31 | 120 | ±0.3 |
| 121 | 400 | ±0.5 |
| 401 | 1000 | ±0.8 |
| 以上 | 以下 | 公差 |
| 3 | 30 | 0 −0.1 |
| 35 | 60 | 0 −0.2 |
| 型式 | L 指定1mm単位 | |
| Type | D | |
| RDOC RDOB RDOM RDSS RDSSB RDSSM RD435S(D4〜20) | 3 | 10〜250 |
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 10〜500 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 12 | 10〜750 | |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | 10〜900 | |
| 18 | 20〜1000 | |
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| RDOC RDOB | 35 | 30〜1000 |
| 40 | ||
| 50 | ||
| RDOC | 60 | 30〜1000 |
| 型式 | D 指定1mm単位 | L 指定1mm単位 |
| FRDOC | 6〜10 | 10〜500 |
| 11〜15 | 10〜750 | |
| 16〜17 | 10〜900 | |
| 18〜30 | 20〜1000 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。