| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| 蝶ナット | 六角穴付ボルト | 蝶ナットハイトルク | ||
| FLEC | FLEB | FLHC | SPHC | 無電解ニッケルメッキ |
| FLES | FLEBS | − | SUS304 | − |

| 型式 | D1 | W | E | P1(min) | P2(max) | Lmax | ℓ | t1 | t2 | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | 呼び | クランプ範囲 | SPHC | SUS304 | FLEC | FLES | FLEB | FLEBS | FLHC | ||||||||
| 蝶ナット FLEC FLES | 六角穴付ボルト FLEB FLEBS | 12 | 8 | φ8〜12 | 16 | 8 | (23.5) | (26.3) | 39.1 | 30 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1,200 | 1,780 | 1,200 | 1,780 | − |
| 15 | 19 | 9.5 | (25.0) | (27.8) | 40.6 | 35 | 1,300 | 1,880 | 1,300 | 1,880 | − | |||||||
| 蝶ナットハイトルク FLHC | 12 | 8 | φ8〜12 | 16 | 8 | (24.9) | (27.7) | 40.5 | 30 | − | − | − | − | 1,370 | ||||
| 15 | 19 | 9.5 | (26.4) | (29.2) | 42 | 35 | − | − | − | − | 1,470 | |||||||
| [ ! ]D部に軸を入れない状態で蝶ナット及び、六角穴付ボルトを締め込まないでください。また過大な締付けは変形の原因となります。 [ ! ]取付ける支柱の径公差、蝶ナットは±0.05を六角穴付ボルトは+0.05をお奨めします。 | ||||||||||||||||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。