| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M(並目)・N(並目)選択 | (C) | ||||||||||||
| Type | B | ||||||||||||||
| NLSBF(スチール) LSBF(スチール) PLSBF(スチール) BLSBF(スチール) SLSBF(SUS304) ALSBF(アルミ) | ※5 | 8~ 50 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
| 6 | 15~ 50 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
| 7 | 15~150 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
| 8 | 20~250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
| 10 | 25~350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | |||||||||
| 12 | 25~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | |||||||||
| 13 | 30~400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | ||||||||
| 14 | 30~500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | ||||||||
| 17 | 40~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | ||||||||
| 19 | 50~500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | |||||||
| 24 | 60~600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | |||||||
| 27 | 60~700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | |||||||
| 30 | 75~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | ||||||
| 32 | 75~800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 | ||||||
L≧M×2+N×2
※A2011のB=5はありません。
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。