| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 | ||
| L寸固定 | L寸指定 | L寸・ねじ径指定 | ||
| − | NLSFB | NLSBF | SS400 | − |
| LSBRK | LSFB | LSBF | 四三酸化鉄皮膜 | |
| PLSBRK | PLSFB | PLSBF | 無電解ニッケルメッキ | |
| − | BLSFB | BLSBF | 三価クロメート(黒色) | |
| SLSBRK | SLSBFA | SLSBF | SUS304 | − |
| − | ALSFB | ALSBF | A2011 | 白アルマイト |

| 型式 | L (固定寸法 選択) | M (並目) | (C) | |||||||||||||||||||
| Type | B | |||||||||||||||||||||
| SS400 LSBRK PLSBRK SUS304 SLSBRK | 6 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 3 | 6.9 | |||||||||||
| 7 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 4 | 8.1 | |||
| 8 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 5 | 9.2 | ||
| 10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 11.5 | |||
| 12 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 6 | 13.9 | |||
| 13 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 15.0 | |||||
| 14 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 8 | 16.2 | |||||
| 17 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 10 | 19.6 | ||||||
| 19 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 12 | 21.9 | ||||||||
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M (並目) | (C) | |
| Type | B | |||
| SS400 NLSFB LSFB PLSFB BLSFB SUS304 SLSBFA A2011 ALSFB | ※5 | 8〜 50 | 2.6 | 5.8 |
| 6 | 8〜 50 | 3 | 6.9 | |
| 7 | 10〜150 | 4 | 8.1 | |
| 8 | 15〜250 | 5 | 9.2 | |
| 10 | 25〜350 | 6 | 11.5 | |
| 12 | 25〜400 | 6 | 13.9 | |
| 13 | 30〜400 | 8 | 15.0 | |
| 14 | 25〜500 | 8 | 16.2 | |
| 17 | 40〜500 | 10 | 19.6 | |
| 19 | 50〜500 | 12 | 21.9 | |
| 24 | 50〜600 | 16 | 27.7 | |
| 27 | 60〜700 | 20 | 31.2 | |
| 30 | 60〜800 | 20 | 34.6 | |
| 32 | 75〜800 | 24 | 36.9 | |
| 型式 | L 指定0.5mm単位 | M(並目)・N(並目)選択 | (C) | ||||||||||||
| Type | B | ||||||||||||||
| SS400 NLSBF LSBF PLSBF BLSBF SUS304 SLSBF A2011 ALSBF | ※5 | 8〜 50 | 2 | 2.6 | 5.8 | ||||||||||
| 6 | 15〜 50 | 3 | 4 | 6.9 | |||||||||||
| 7 | 15〜150 | 3 | 4 | 5 | 8.1 | ||||||||||
| 8 | 20〜250 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9.2 | |||||||||
| 10 | 25〜350 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11.5 | |||||||||
| 12 | 25〜400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 13.9 | |||||||||
| 13 | 30〜400 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 15.0 | ||||||||
| 14 | 30〜500 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16.2 | ||||||||
| 17 | 40〜500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 19.6 | ||||||||
| 19 | 50〜500 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 21.9 | |||||||
| 24 | 60〜600 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27.7 | |||||||
| 27 | 60〜700 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 31.2 | |||||||
| 30 | 75〜800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 34.6 | ||||||
| 32 | 75〜800 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 36.9 | ||||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。