ボールベアリングを使用しているので全方向からの接触が可能です
CAD・型番生成サービス

※新商品及び一部商品において未対応のものがございます。
 大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。




コンタクト部ネジ部コード[ A ]付属品
[ M ]材質[ H ]硬度[ M ]材質
SUS440C50〜55HRCSUS303φ4耐油性2芯コード2m
最小曲げ半径R7
六角ナット2個・M12 厚3 対辺17

規格表

型式ストローク作動点接触力
N
接点構造¥基準単価¥スライド単価
1〜9コ10〜19
N−MSTKE2.8先端から0.3
(繰返精度0.005)
1.5NO
(常時開)
5,2504,980
[ ! ]表示数量超えはお見積り

技術サポート窓口

受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)

 

※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)