| 形状 | 標準穴 | キー溝付穴 | [ M ]材質 | [ A ]付属品 | |||
| d1(片側) | d2(片側) | d1・d2(両側) | ハブ | スペーサ | |||
| セットスクリュー | MFJ | − | − | MFJWK | アルミ合金 | ポリアセタール | セットスクリュー |
| クランピング | MFJC | MFJCLK | MFJCRK | MFJCWK | 六角穴付ボルト | ||

| 型式 | d1,d2選択 (ただしd1≦d2) | d3 | L | ℓ | F | セットスクリュー | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| Type | D | M | 締付トルク (N・m) | MFJ | MFJWK | ||||||||||||||||
| MFJ MFJWK | 44 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | M 6 | 7.0 | 4,160 | 5,960 | ||||||
| 55 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | M 8 | 15.0 | 4,890 | 6,690 | ||||||||
| 70 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | M10 | 30.0 | 5,720 | 7,520 | |||||||
| 型式 | d1,d2選択 (ただしd1≦d2) | d3 | L | ℓ | F | A | クランプボルト | ¥基準単価 | |||||||||||||
| Type | D | M | 締付トルク (N・m) | MFJC | MFJCLK MFJCRK | MFJCWK | |||||||||||||||
| MFJC MFJCLK MFJCRK MFJCWK | 44 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22.5 | 46 | 15 | 7.5 | 14.5 | M5 | *8.4 | 4,990 | 5,890 | 6,790 | |||||
| 55 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 57 | 19 | 9.5 | 17 | M6 | *14.4 | 5,720 | 6,620 | 7,520 | |||||||
| 70 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 39 | 77 | 25 | 12.5 | 24 | M8 | *30.0 | 6,540 | 7,440 | 8,340 | ||||||
| 型式 | 許容トルク(N・m) | 許容 偏角 (°) | 許容 偏心 (mm) | 静的ねじり ばね定数 (N・m/rad) | 最高回転数 (r/min) | 慣性モーメント (kg・m2) | 許容 エンド プレイ | 質量 (g) | |||
| Type | D | セットスクリュー | クランピング | ||||||||
| セットスクリュー MFJ MFJWK | クランピング MFJC MFJCLK MFJCRK MFJCWK | 44 | 30 | 26 | 2 | 1 | 1500 | 12000 | 4 ×10−5 | ±0.5 | 140 |
| 55 | 45 | 40 | 1.5 | 2800 | 10000 | 11 ×10−5 | ±0.6 | 260 | |||
| 70 | 80 | 72 | 2 | 4800 | 8000 | 40 ×10−5 | ±0.8 | 450 | |||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。