| Type | [ M ] 材質 | [ S ] 表面処理 | |
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | ||
| LXAC | LXNAC | S45C | 四三酸化鉄皮膜 |
| PLXAC | − | 無電解ニッケルメッキ | |
| SLXAC | − | SUS304 | − |

| 型式 | Dg6 | 指定1mm単位 | MA(並目) 選択 | B | (C) | M (並目) | ¥基準単価 | ||||||||||||||
| ねじ長さ固定タイプ | ねじ長さ指定タイプ | ||||||||||||||||||||
| Type | No. | Y | F | [ ! ]N | |||||||||||||||||
| LXAC | PLXAC | SLXAC | LXNAC | ||||||||||||||||||
| ねじ長さ 固定タイプ LXAC PLXAC SLXAC ねじ長さ 指定タイプ LXNAC | 3 | 3 | −0.002 −0.008 | 2〜30 | 3〜 50 | 3〜 6 | 3 | 6 | 6.9 | M 3 | 690 | 840 | 1,050 | 910 | |||||||
| 4 | 4 | −0.004 −0.012 | 4〜 8 | 3 | 4 | M 4 | 780 | 930 | 1,170 | 1,020 | |||||||||||
| 5 | 5 | 5〜10 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8.1 | M 5 | 1,010 | 1,210 | 1,510 | 1,320 | |||||||||
| 6 | 6 | 2〜60 | 5〜75 | 6〜12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9.2 | M 6 | 1,080 | 1,300 | 1,620 | 1,420 | |||||||
| 8 | 8 | −0.005 −0.014 | 8〜16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11.5 | M 8 | 1,160 | 1,390 | 1,740 | 1,520 | ||||||||
| 10 | 10 | 10〜20 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15.0 | M10 | 1,240 | 1,480 | 1,850 | 1,620 | |||||||||
| 12 | 12 | −0.006 −0.017 | 10〜75 | 12〜24 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16.2 | M12 | 1,390 | 1,660 | 2,080 | 1,820 | ||||||
| 13 | 13 | 17 | 19.6 | 1,550 | 1,850 | 2,310 | 2,030 | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 8 | 10 | 12 | (15) | 1,620 | 1,940 | 2,420 | 2,120 | ||||||||||||
| 16 | 16 | 19 | 21.9 | 1,880 | 2,260 | 2,850 | 2,470 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 2,000 | 2,410 | 3,040 | 2,620 | ||||||||||||||||
| 18 | 18 | 24 | 27.7 | 2,060 | 2,480 | 3,110 | 2,710 | ||||||||||||||
| 20 | 20 | −0.007 −0.020 | 4〜60 | 20〜40 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | M20 | 2,090 | 2,510 | 3,140 | 2,750 | |||||||
| 20A | M16 | 2,090 | 2,510 | 3,140 | 2,750 | ||||||||||||||||
| 22 | 22 | M20 | 2,340 | 2,810 | 3,530 | 3,080 | |||||||||||||||
| 22A | M16 | 2,340 | 2,810 | 3,530 | 3,080 | ||||||||||||||||
| 25 | 25 | 10 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 27 | 31.2 | M20 | 2,460 | 2,950 | 3,700 | 3,230 | ||||||
| 25A | M16 | 2,460 | 2,950 | 3,700 | 3,230 | ||||||||||||||||
| 30 | 30 | 12 | (15) | 16 | 20 | 24 | (25) | 30 | 32 | 36.9 | M20 | 2,930 | 3,520 | 4,390 | 3,850 | ||||||
| 30A | M16 | 2,930 | 3,520 | 4,390 | 3,850 | ||||||||||||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。