| Type | [ M ]材質 | [ S ]表面処理 |
| SFRZ | S45C | 四三酸化鉄皮膜 |
| PSFRZ | 無電解ニッケルメッキ | |
| SSFRZ | SUS304 | − |

| 型式 | 指定0.1mm単位 | 指定1mm単位 | (Y) max. | ||||
| Type | Dg6 | L | F・T | B・S | P・Q | ||
| SFRZ PSFRZ SSFRZ (SSFRZはD13・16・ 18・22選択不可) | 6 | -0.004 -0.012 | 20.0 〜 296.0 | F≦P×5 T≦Q×5 | P・Q≦6のとき 2≦B・S 6<P・Q≦10のとき 3≦B・S 10<P・Q≦20のとき 4≦B・S 20<P・Qのとき 5≦B・S | 3 4 5 | 300 |
| 8 | -0.005 -0.014 | 20.0 〜 396.0 | 3 ≦P・Q<D | 400 | |||
| 10 | 20.0 〜 496.0 | 500 | |||||
| 12 | -0.006 -0.017 | 25.0 〜 596.0 | 5≦P・Q<D | 600 | |||
| 13 | 25.0 〜 596.0 | ||||||
| 15 | 25.0 〜 696.0 | 700 | |||||
| 16 | 25.0 〜 796.0 | 800 | |||||
| 17 | 30.0 〜 796.0 | ||||||
| 18 | -0.007 -0.020 | 30.0 〜 796.0 | |||||
| 20 | 30.0 〜 796.0 | ||||||
| 22 | 30.0 〜 796.0 | 10≦P・Q<D | |||||
| 25 | 30.0 〜 796.0 | ||||||
| 30 | 30.0 〜 796.0 | ||||||
| 35 | -0.009 -0.025 | 40.0 〜 796.0 | 16≦P・Q<D | ||||
| 40 | 40.0 〜 796.0 | ||||||
| 50 | 40.0 〜 796.0 | ||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。