| Type | [ M ]材質 |
| SGRMZ | CAC304(旧JIS HBsC4銅合金)特殊固体潤滑剤埋設 |
| SGRR | S45C |

| 型式 | T | A | X | Y | d1 | d2 | h | ¥基準単価 | ||
| Type | B | SGRMZ | SGRR | |||||||
| SGRMZ (無給油銅合金) SGRR (スチール) | 15 | 10 | 40 | 5 | 5 | 8 | 4.5 | 4.5 | 1,970 | 1,790 |
| 60 | 2,200 | 1,970 | ||||||||
| 80 | 2,550 | 2,200 | ||||||||
| 100 | 3,150 | 2,950 | ||||||||
| 120 | 3,690 | 3,320 | ||||||||
| 20 | 15 | 60 | 7 | 7 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | 2,600 | 2,080 | |
| 80 | 3,090 | 2,160 | ||||||||
| 100 | 3,830 | 3,400 | ||||||||
| 120 | 4,370 | 3,600 | ||||||||
| 150 | 5,600 | 3,930 | ||||||||
| 200 | 6,580 | 4,460 | ||||||||
| 25 | 20 | 80 | 10 | 10 | 11 | 6.5 | 6.5 | 4,360 | 2,780 | |
| 100 | 6,220 | 4,270 | ||||||||
| 120 | 7,290 | 4,510 | ||||||||
| 150 | 8,130 | 5,000 | ||||||||
| 200 | 11,200 | 5,530 | ||||||||
| 30 | 25 | 80 | 10 | 10 | 14 | 9 | 9 | 5,760 | 3,290 | |
| 100 | 7,130 | 4,920 | ||||||||
| 120 | 8,390 | 5,180 | ||||||||
| 150 | 10,650 | 5,480 | ||||||||
| 200 | 13,650 | 6,410 | ||||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。