| 型式 | レール 長さ | ストローク | SRH150 | SRRH150 | C | D | E | F | G | 定格荷重 (N/2本) | |||
| Type | No. | A | B | A | B | ||||||||
| SRH150 SRRH150 (引き抜きタイプ) |
12
|
305 | 330.2 | 76.2 | 177.8 | 76.2 | − | 254 | 76.2 | 190.5 | 241.3 | 266.7 | 843 |
| 14
| 356 | 381 | 101.6 | 203.2 | 127 | − | 304.8 | 88.9 | 215.9 | 292.1 | 317.5 | 814 | |
| 16
| 406 | 431.8 | 127 | 228.6 | 152.4 | 317.5 | 355.6 | 127 | 241.3 | 342.9 | 368.3 | 765 | |
| 18
| 457 | 482.6 | 127 | 279.4 | 177.8 | 368.3 | 406.4 | 127 | 292.1 | 393.7 | 419.1 | 726 | |
| 20
| 508 | 533.4 | 152.4 | 304.8 | 152.4 | 419.1 | 457.2 | 152.4 | 317.5 | 444.5 | 469.9 | 706 | |
| 22
| 559 | 584.2 | 177.8 | 330.2 | 177.8 | 469.9 | 508 | 177.8 | 342.9 | 495.3 | 520.7 | 686 | |
| 24
| 610 | 635 | 177.8 | 381 | 177.8 | 520.7 | 558.8 | 177.8 | 393.7 | 546.1 | 571.5 | 657 | |
| 26
| 660 | 685.8 | 203.2 | 406.4 | 203.2 | 571.5 | 609.6 | 203.2 | 419.1 | 596.9 | 622.3 | 628 | |
| 28
| 711 | 736.6 | 228.6 | 431.8 | 228.6 | 622.3 | 660.4 | 228.6 | 444.5 | 647.7 | 673.1 | 608 | |
SRH150は引き抜きができません。SRRH150はディスコネクトスプリングを押すと引き抜きができます。
レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(P.
-165)をご使用ください。
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)