|
材質にアルミを使用しており、ユニットの軽量化が可能です。
・材質表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
材質にアルミを使用しており、ユニットの軽量化が可能です。
・材質表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 型式 | 定寸 L | 取付 穴数 | 定格荷重 N(kgf) スライダー1コ | ¥基準単価 | スライダー追加 可能数 | ||||||
| Type | No. | KSRL | KSRLST | KSRLC | KSRLCST | KSRLR | ストッパー無 | ストッパー付 | |||
| セット品 標準タイプ KSRL (ストッパー付) KSRLST クランパー付タイプ KSRLC (ストッパー付) KSRLCST レール単品 KSRLR | 16 | 70 | 2 | 79(8) | 2,890 | - | 3,740 | - | 380 | − | − |
| 110 | 3 | 3,060 | 3,510 | 3,900 | 4,360 | 570 | 1 | ||||
| 150 | 4 | 3,210 | 3,670 | 4,070 | 4,530 | 760 | 1〜2 | ||||
| 190 | 5 | 3,370 | 3,820 | 4,230 | 4,690 | 950 | 1〜3 | 1〜2 | |||
| 230 | 6 | 3,530 | 3,990 | 4,390 | 4,850 | 1,150 | 1〜3 | ||||
| 270 | 7 | 3,680 | 4,150 | 4,550 | 5,010 | 1,340 | |||||
| 310 | 8 | 3,840 | 4,300 | 4,710 | 5,170 | 1,530 | 1〜5 | 1〜4 | |||
| 350 | 9 | 4,000 | 4,460 | 4,870 | 5,330 | 1,720 | 1〜6 | 1〜5 | |||
| 390 | 10 | 4,170 | 4,620 | 5,040 | 5,500 | 1,910 | 1〜7 | 1〜6 | |||
| 430 | 11 | 4,320 | 4,770 | 5,200 | 5,660 | 2,100 | 1〜8 | 1〜7 | |||
| 470 | 12 | 4,480 | 4,940 | 5,360 | 5,820 | 2,290 | 1〜9 | 1〜8 | |||
| 510 | 13 | 4,640 | 5,100 | 5,520 | 5,980 | 2,480 | 1〜10 | 1〜9 | |||
| 550 | 14 | 4,790 | 5,250 | 5,680 | 6,140 | 2,670 | |||||
| 590 | 15 | 4,950 | 5,410 | 5,840 | 6,300 | 2,860 | 1〜10 | ||||
| 630 | 16 | 5,120 | 5,570 | 6,000 | 6,460 | 3,050 | |||||
| 670 | 17 | 5,270 | 5,720 | 6,170 | 6,630 | 3,250 | |||||
| 710 | 18 | 5,430 | 5,880 | 6,330 | 6,790 | 3,440 | |||||
| 750 | 19 | 5,590 | 6,050 | 6,490 | 6,950 | 3,630 | |||||
| 790 | 20 | 5,740 | 6,200 | 6,650 | 7,110 | 3,820 | |||||
| 830 | 21 | 5,900 | 6,360 | 6,810 | 7,270 | 4,010 | |||||
| 870 | 22 | 6,060 | 6,520 | 6,970 | 7,430 | 4,200 | |||||
| 910 | 23 | 6,220 | 6,670 | 7,140 | 7,600 | 4,390 | |||||
| 950 | 24 | 6,380 | 6,830 | 7,300 | 7,760 | 4,580 | |||||
| 990 | 25 | 6,540 | 7,000 | 7,460 | 7,920 | 4,770 | |||||
| 1030 | 26 | 6,690 | 7,150 | 7,620 | 8,080 | 4,960 | |||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)