|
レール全開時にロックが可能なスライドレールです。
・材質表
[ M ] 材 質 スチール [ S ] 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム) |
|
レール全開時にロックが可能なスライドレールです。
・材質表
[ M ] 材 質 スチール [ S ] 表面処理 光沢クロメート処理(三価クロム) |

| 型式 | レール 長さ | ストローク | A | B | C | D | E | F | 定格荷重 (N/2本) | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |
| Type | No. | 1〜5コ | 6〜19コ | |||||||||
| SRR36 | 12 | 305 | 327.2 | − | − | − | 260.3 | 273 | − | 623 | 3,940 | 3,740 |
| 14 | 356 | 377.9 | − | − | 298.4 | 311.1 | 323.8 | − | 586 | 4,130 | 3,920 | |
| 16 | 406 | 428.7 | − | − | 349.2 | 361.9 | 374.6 | 250.8 | 555 | 4,380 | 4,160 | |
| 18 | 457 | 479.5 | 212.7 | − | 400 | 412.7 | 425.4 | 301.6 | 516 | 4,630 | 4,400 | |
| 20 | 508 | 530.3 | 238.1 | 365.1 | 450.8 | 463.5 | 476.2 | 352.4 | 476 | 4,920 | 4,670 | |
| 22 | 559 | 581.2 | 263.5 | 415.9 | 501.6 | 514.3 | 527 | 403.2 | 444 | 5,170 | 4,910 | |
| 24 | 610 | 631.9 | 288.9 | 466.7 | 552.4 | 565.1 | 577.8 | 454 | 413 | 5,460 | 5,190 | |
| 26 | 660 | 682.7 | 314.3 | 517.5 | 603.2 | 615.9 | 628.6 | 504.8 | 382 | 5,760 | 5,470 | |
| 28 | 711 | 733.5 | 339.7 | 568.3 | 654 | 666.7 | 679.4 | 555.6 | 355 | 6,000 | 5,700 | |
| [ ! ]レール取付け用のボルトはM4の六角穴付ボタンボルト(P.■2-183)をご使用ください。 [ ! ]表示数量超えはお見積り [ ! ]レールを完全に引き出した時に、収納方向にロックがかかります。ディスコネクトスプリングを押すと収納及び引き抜きができます。 | ||||||||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)