| [ M ]材質 [ H ]硬度 | Type | L寸法 | ブロック 数 | ||
| 軽予圧 | 互換微すきま | ||||
| 上級 | 並級 | ||||
| セット品 | セット品 | ブロック | |||
| 炭素鋼 (SCM等合金鋼) 58HRC〜 | SEBS | SEBSZ | SZSB | 定寸 | 1 |
| SE2BS | SE2BSZ | 2 | |||
| SEBSL | SEBSLZ | 指定 | 1 | ||
| SE2BSL | SE2BSLZ | 2 | |||
| ステンレス鋼 (SUS440C相当材) 56HRC〜 | SSEBS | SSEBSZ | SSZSB | 定寸 | 1 |
| SSE2BS | SSE2BSZ | 2 | |||
| SSEBSL | SSEBSLZ | 指定 | 1 | ||
| SSE2BSL | SSE2BSLZ | 2 | |||
| 耐熱温度:−20〜80℃ | |||||

| 型式 | ブロック寸法 | ガイドレール寸法 | ||||||||||||||||
| Type | H | W ±0.05 | L1 | B | S×ℓ | L2 | K | Cb | W1 ±0.005 | W2 | H1 | Ca | ザグリ穴 | F | G | |||
| d1×d2×h | ||||||||||||||||||
| 炭素鋼 (1ブロック) SEBS SEBSZ SEBSL SEBSLZ ブロック SZSB | (2ブロック) SE2BS SE2BSZ SE2BSL SE2BSLZ SSZSB | ステンレス鋼 (1ブロック) SSEBS SSEBSZ SSEBSL SSEBSLZ | (2ブロック) SSE2BS SSE2BSZ SSE2BSL SSE2BSLZ | 8 | 17 | 19.6 | 12 | M2×2.5 | 9.6 | 6.5 | 0.3 | 7 | 5 | 4.7 | 0.3 | 2.4×4.2×2.3 | 15 | 5 |
| 10 | 20 | 22.9 | 15 | M3×3 | 11.9 | 7.8 | 0.3 | 9 | 5.5 | 5.5 | 0.3 | 3.5×6×3.5 | 20 | 7.5 | ||||
| 13 | 27 | 27 | 20 | M3×3.5 | 13 | 10 | 0.5 | 12 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 25 | 10 | ||||
| 16 | 32 | 32.7 | 25 | M3×4 | 17.7 | 12 | 0.5 | 15 | 8.5 | 9.5 | 0.5 | 3.5×6×4.5 | 40 | 15 | ||||
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。