|
・材質表
[ M ]材質 充てん剤入り四ふっ化エチレン樹脂層 青銅焼結層 スチールバックメタル層(SPCC:すずメッキ) 耐熱温度 −195〜280℃ |
|
・材質表
[ M ]材質 充てん剤入り四ふっ化エチレン樹脂層 青銅焼結層 スチールバックメタル層(SPCC:すずメッキ) 耐熱温度 −195〜280℃ |
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)