| Type | D公差 | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | ||||
| ストレート タイプ | めねじ タイプ | 段付めねじ タイプ | おねじ タイプ | おねじ・軸径 同寸タイプ | ||||
| SFDJ | SFDT | SFDG | SFDN | SFDK | g6 | SUJ2 | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>P.104 SUJ2 58HRC〜 SUS440C相当 56HRC〜 | − |
| SSFDJ | SSFDT | SSFDG | SSFDN | SSFDK | SUS440C相当 | |||
| PSFDJ | PSFDT | PSFDG | PSFDN | PSFDK | SUJ2 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | ||
| PSSFDJ | PSSFDT | PSSFDG | PSSFDN | PSSFDK | SUS440C相当 | |||
| RSFDJ | RSFDT | RSFDG | RSFDN | RSFDK | SUJ2 | 低温黒色クロムメッキ | ||

| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | W | N | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||||||||||||||||
| Type | D | L(ストレート・めねじタイプ) | L(段付めねじタイプ) | F | P | M(めねじタイプ) | M(段付めねじタイプ) | 指定1mm単位 | 選択 | ||||||||||||||||||||||||
| ストレート タイプ SFDJ SSFDJ PSFDJ PSSFDJ RSFDJ (D≦30,L≦500) | めねじ タイプ SFDT SSFDT PSFDT PSSFDT RSFDT (D≦30,L≦500) | 段付めねじ タイプ SFDG SSFDG PSFDG PSSFDG RSFDG (D≦30,L≦500) | 15 | 25〜750 | 25〜750 | 2≦F≦P×4 | 6〜13 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | D−W−N≧4 W−N≧3 | 4 5 6 8 10 12 | 802 | 0.3以下 | 0.5以下 | ||||||||||
| 16 | 30〜800 | 25〜800 | 6〜14 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 856 | ||||||||||||||||||
| 18 | 30〜900 | 25〜900 | 8〜16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 964 | |||||||||||||||||
| 20 | 30〜1000 | 25〜1000 | 8〜17 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1068 | 1.0以下 | ||||||||||||||||
| 25 | 35〜1200 | 25〜1198 | 8〜22 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | |||||||||||||||
| 30 | 35〜1500 | 25〜1498 | 9〜27 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | |||||||||||||||
| 35 | 35〜1500 | 25〜1498 | 9〜32 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | 0.5以下 | ||||||||||||||
| 40 | 50〜1500 | 25〜1498 | 11〜37 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||||||
| 50 | 50〜1500 | 25〜1498 | 11〜47 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | P 選択 | W | N | (Y) Max. | R | C | |||||||||||||
| Type | D | L | F | B(おねじタイプ) | B(おねじ・軸径同寸タイプ) | 指定1mm単位 | 選択 | |||||||||||||
| おねじタイプ SFDN SSFDN PSFDN PSSFDN RSFDN (D≦30,L≦500) | おねじ・軸径同寸 タイプ SFDK SSFDK PSFDK PSSFDK RSFDK (D≦30,L≦500) | 15 | 25〜750 | 2≦F≦P×5 | (P=5・6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 | 2≦B≦M×5 [ ! ]軸径同寸タイプは L寸法を優先します ので、ねじ有効長さは B−(Pitch×2) となります。 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | D−W−N≧4 W−N≧3 | 4 5 6 8 10 12 | 825 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||
| *16 | 25〜800 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 880 | |||||||||||||
| 18 | 25〜900 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 990 | ||||||||||||
| *20 | 25〜1000 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1100 | 1.0 以下 | ||||||||||||
| 25 | 25〜1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1200 | ||||||||||||
| *30 | 25〜1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||||
| 35 | 25〜1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0.5 以下 | |||||||||||
| 40 | 25〜1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||||
| [ ! ]軸径同寸タイプは*印サイズのみ | 50 | 25〜1498 | [ ! ]B≧Pitch×3 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。