| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | ||
| スタンダード | |||||
| D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | |||
| SFAL | SFUL | − | SUJ2 | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>P.104 SUJ2 58HRC〜 SUS440C相当 56HRC〜 | − |
| SSFAL | SSFUL | − | SUS440C相当 | ||
| PSFAL | PSFUL | − | SUJ2 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | |
| PSSFAL | PSSFUL | − | SUS440C相当 | ||
| RSFAL | − | − | SUJ2 | 低温黒色クロムメッキ | |
| − | − | PSFGL | S45C | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 |
| − | − | PSSFGL | SUS304 | ||

| D公差 | |||
| D | g6 | h5 | f8 |
| 3 | −0.002 −0.008 | 0 −0.004 | − |
| 4 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | |
| 5 | |||
| 6 | −0.010 −0.028 | ||
| 8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 |
| 10 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 |
| 16 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 |
| 30 | |||
| 型式 | 指定1mm単位 | M | (Y) Max. | |||
| Type | D | L | B・S | |||
| (D公差g6) SFAL SSFAL PSFAL PSSFAL | (D公差h5) SFUL SSFUL PSFUL PSSFUL | 3 | 25〜194 | 3〜15 | 3 | 200 |
| 4 | 25〜292 | 4〜20 | 4 | 300 | ||
| 5 | 25〜392 | 4〜25 | 5 | 400 | ||
| 6 | 25〜590 | 5〜30 | 6 | 600 | ||
| 8 | 25〜786 | 7〜40 | 8 | 800 | ||
| RSFAL (L≦500,Ymax≦800) (D公差f8) PSFGL PSSFGL | 10 | 25〜784 | 8〜50 | 10 | 800 | |
| 12 | 25〜982 | 9〜60 | 12 | 1000 | ||
| 16 | 25〜1180 | 10〜80 | 16 | 1200 | ||
| 20 | 25〜1174 | 13〜100 | 20 | 1200 | ||
| 30 | 25〜1464 | 18〜150 | 30 | 1500 | ||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | Pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 30 | 3.5 |
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。