
脱脂洗浄サービP.77
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | キリ穴寸法 | (Y) Max. | C | ||||||||||
| Type | D | L | F | M(並目) | H | d | |||||||||
| スタンダード | スタンダード | ||||||||||||||
| スタンダ-ドタイプ (キリ穴付きD≦30,L≦500) SFHS SSHFS PSHFS PSSHFS RSHFS PSHGS | 8 | 25~795 | 5≦F≦M×3 F-g≧Pitch×3 | 6 | H= 指定1mm単位 L≧H+d/2+2 H≧d/2+2 |
3 | 800 | 0.5 以下 | |||||||
| 10 | 25~795 | 6 | 8 | 800 | |||||||||||
| 12 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 1000 | ||||||||||
| 13 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 1000 | ||||||||
| 15 | 25~995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | |||||||||
| 16 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | |||||||||
| 18 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1200 | |||||||
| 20 | 25~1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0 以下 | |||||||
| 25 | 25~1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | 1200 | ||||||
| 30 | 25~1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | |||||||
| 35 | 25~1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | − | 1500 | ||||||
| 40 | 25~1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||
| 50 | 25~1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||
| D公差 | |||
| D |
g6 | f8 | |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 | |
| 10 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | −0.009 −0.025 | −0.025 −0.064 | |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 並目ねじ逃げ寸法 | |||
| M | ピッチ | MC | (g) |
| 6 | 1.0 | 4.4 (4.2) | 2 |
| 8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
| 10 | 1.5 | 7.7 | |
| 12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
| 16 | 2.0 | 13.0 | |
| 20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
| 24 | 3.0 | 19.6 | |
| 30 | 3.5 | 25.0 | |

上記右側の追加工概要はこちら
概要案内のある追加工詳細については、追加工概要を参照ください。P.97
複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。P.98
追加工による硬度低下の可能性があります。 →セレクションガイド-シャフト
参考
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。