| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |||||
| スパナ溝付き | キリ穴付き | |||||||
| 精密タイプ | スタンダード | |||||||
| D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差f8 | |||
| VAFS | SAFS | SFSU | − | SFHS | − | SUJ2 | 高周波焼入 有効硬化層深さ >>P.104 SUJ2 58HRC〜 SUS440C相当 56HRC〜 | − |
| VSAFS | SSAFS | SSFSU | − | SSHFS | − | SUS440C相当 | ||
| VPAFS | PSAFS | PSFSU | − | PSHFS | − | SUJ2 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | |
| VPSAFS | PSSAFS | PSSFSU | − | PSSHFS | − | SUS440C相当 | ||
| VRFS | RSAFS | − | − | RSHFS | − | SUJ2 | 低温黒色クロムメッキ | |
| − | − | − | PSAGS | − | PSHGS | S45C | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 |
| − | − | − | PSSAGS | − | − | SUS304 | ||

| D公差 | |||
| D | g6 | h5 | f8 |
| 8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 |
| 10 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | C | ||||||||||
| Type | D | L | F | M(並目) | SC | W | ℓ1 | ||||||||
| 精密タイプ (スパナ溝付き) (D公差g6) VAFS VSAFS VPAFS VPSAFS VRFS | 8 | 25〜295 | 5≦F≦M×3 [ ! ]F−(g)≧Pitch×3 | 6 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC=0 または SC≧1 [ ! ]スパナ溝詳細>>P.104 | 7 | 8 | 300 | 0.5 以下 | ||||||
| 10 | 25〜345 | 6 | 8 | 8 | 350 | ||||||||||
| 12 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||
| 13 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||
| 15 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||
| 16 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||
| 18 | 25〜345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||
| 20 | 25〜445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 以下 | ||||||
| 25 | 25〜443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | |||||||
| 30 | 25〜443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | |||||
| 並目ねじ詳細 | |||
| M | Pitch | MC | 逃げ(g) |
| 6 | 1.0 | 4.4 (4.2) | 2 |
| 8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
| 10 | 1.5 | 7.7 | |
| 12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
| 16 | 2.0 | 13.0 | |
| 20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
| 24 | 3.0 | 19.6 | |
| 30 | 3.5 | 25.0 | |
| 型式 | 指定1mm単位 | 選択 | スパナ溝寸法 | キリ穴寸法 | (Y) Max. | C | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | M(並目) | SC | W | ℓ1 | H | d | |||||||||||
| スタンダードタイプ (スパナ溝付き) (D公差g6) SAFS SSAFS PSAFS PSSAFS RSAFS(D≦30,L≦500) (D公差f8) PSAGS PSSAGS | (D公差h5) SFSU SSFSU PSFSU PSSFSU | (キリ穴付き) D≦30,L≦500 (D公差g6) SFHS SSHFS PSHFS PSSHFS RSHFS (D公差f8) PSHGS | 8 | 25〜795 | 5≦F≦M×3 [ ! ]F−(g)≧Pitch×3 | 6 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC=0 または SC≧1 [ ! ]スパナ溝詳細 >>P.104 | 7 | 8 | H=指定1mm単位 [ ! ]L≧H+d/2+2 [ ! ]H≧d/2+2 | 3 | 800 | 0.5 以下 | |||||||
| 10 | 25〜795 | 6 | 8 | 8 | 800 | |||||||||||||||
| 12 | 25〜995 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||
| 13 | 25〜995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1000 | ||||||||||||
| 15 | 25〜995 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1000 | |||||||||||||
| 16 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1200 | |||||||||||||
| 18 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 1200 | |||||||||||
| 20 | 25〜1195 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 1200 | 1.0 以下 | |||||||||||
| 25 | 25〜1195 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 7 | 1200 | ||||||||||
| 30 | 25〜1495 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 1500 | ||||||||||
| 35 | 25〜1495 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | − | 1500 | ||||||||||
| 40 | 25〜1495 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | |||||||||||
| 50 | 25〜1495 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 | |||||||||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。