

| 型式 | 指定1mm単位 | P 選択 | キリ穴寸法 | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||||
| L | F | B | ||||||||||||||||||
| Type | D | スタンダード | H | d | スタンダード | |||||||||||||||
| キリ穴付き 8≦D≦30,L≦500 SFHN SSFHN PSFHN PSSFHN RSFHN PSGHN |
6 | 25~598 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F-2 (P=8・10のとき) B≦F-3 (P≧12のとき) B≦F-5 B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | H= 指定1mm単位 L≧H+d/2+2 H≧d/2+2 | − | 600 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||
| 8 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 800 | |||||||||||||
| 10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 | ||||||||||||||
| 12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 | ||||||||||||||
| 13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 4 | 1000 | ||||||||||||
| 15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 | |||||||||||||
| 16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | |||||||||||||
| 18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 6 | 1200 | |||||||||||
| 20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||||
| 25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 7 | 1200 | |||||||||||
| 30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||||
| 35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | − | 1500 | 0.5 以下 | ||||||||||
| 40 | 25~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||||
| 50 | 25~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||||
| D公差 | ||
| D |
g6 | Df8 |
| 6 | −0.004 −0.012 | −0.010 −0.028 |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 |
| 10 | ||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | −0.009 −0.025 | −0.025 −0.064 |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |

上記右側の追加工概要はこちら
追加工詳細については、追加工概要を参照くださいP.97。
追加工を選択の場合、キリ穴加工部追加工加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
追加工による硬度低下の可能性があります。→セレクションガイド-シャフトへ
参照
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。