| Type | [ M ]材質 | [ H ]硬度 | [ S ]表面処理 | |||||
| スパナ溝付き | キリ穴付き | |||||||
| 精密タイプ | スタンダード | |||||||
| D公差g6 | D公差g6 | D公差h5 | D公差f8 | D公差g6 | D公差f8 | |||
| VFBS | SFAS | SFUS | − | SFHN | − | SUJ2 | 高周波焼入 有効硬化層深さ>>P.104 SUJ 58HRC〜 SUS440C相当 56HRC〜 | − |
| VSFBS | SSFAS | SSFUS | − | SSFHN | − | SUS440C相当 | ||
| VPFBS | PSFAS | PSFUS | − | PSFHN | − | SUJ2 | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚5μ以上 | |
| VPSFBS | PSSFAS | PSSFUS | − | PSSFHN | − | SUS440C相当 | ||
| VRBS | RSFAS | − | − | RSFHN | − | SUJ2 | 低温黒色クロムメッキ | |
| − | − | − | PSFGS | − | PSGHN | S45C | − | 硬質クロムメッキ メッキ硬度HV750〜 メッキ厚10μ以上 |
| − | − | − | PSSFGS | − | − | SUS304 | ||

| D公差 | |||
| D | g6 | h5 | f8 |
| 6 | −0.004 −0.012 | 0 −0.005 | −0.010 −0.028 |
| 8 | −0.005 −0.014 | 0 −0.006 | −0.013 −0.035 |
| 10 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | 0 −0.008 | −0.016 −0.043 |
| 13 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | 0 −0.009 | −0.020 −0.053 |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | −0.009 −0.025 | 0 −0.011 | −0.025 −0.064 |
| 40 | |||
| 50 | |||
| 型式 | 指定1mm単位 | P 選択 | スパナ溝寸法 | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | |||||||||||||
| 精密タイプ (スパナ溝付き) (D公差g6) VFBS VSFBS VPFBS VPSFBS VRBS | 6 | 25〜296 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC=0またはSC≧1 [ ! ]スパナ溝詳細P.104 | 5 | 8 | 300 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||
| 8 | 25〜296 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 300 | |||||||||||||
| 10 | 25〜345 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||||
| 12 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | ||||||||||||
| 13 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | |||||||||||||
| 15 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | ||||||||||||
| 16 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | ||||||||||||
| 18 | 25〜345 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | |||||||||||
| 20 | 25〜445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 以下 | |||||||||||
| 25 | 25〜443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||||||
| 30 | 25〜443 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 | ||||||||||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |
| 型式 | 指定1mm単位 | P 選択 | スパナ溝寸法 | キリ穴寸法 | (Y) Max. | R | C | ||||||||||||||||||
| Type | D | L | F | B | SC | W | ℓ1 | H | d | ||||||||||||||||
| スタンダードタイプ | 6 | 25〜598 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F−2 (P=8・10のとき) B≦F−3 (P≧12のとき) B≦F−5 [ ! ]B≧Pitch×3 | 3 | 4 | 5 | SC=指定1mm単位 [ ! ]SC+ℓ1≦L [ ! ]SC=0またはSC≧1 [ ! ]スパナ溝詳細P.104 | 5 | 8 | − | − | 600 | 0.3 以下 | 0.5 以下 | ||||||||||
| (スパナ溝付き) (D公差g6) SFAS SSFAS PSFAS PSSFAS RSFAS (D≦30,L≦500) (D公差f8) PSFGS PSSFGS | (D公差h5) SFUS SSFUS PSFUS PSSFUS | (キリ穴付き) 8≦D≦30,L≦500 (D公差g6) SFHN SSFHN PSFHN PSSFHN RSFHN (D公差f8) PSGHN | 8 | 25〜798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | H=指定1mm単位 [ ! ]L≧H+d/2+2 [ ! ]H≧d/2+2 | 3 | 800 | |||||||||||||
| 10 | 25〜798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 800 | ||||||||||||||||||
| 12 | 25〜998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1000 | |||||||||||||||||
| 13 | 25〜998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 11 | 4 | 1000 | ||||||||||||||||
| 15 | 25〜998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 1000 | |||||||||||||||||
| 16 | 25〜1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 1200 | |||||||||||||||||
| 18 | 25〜1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 6 | 1200 | |||||||||||||||
| 20 | 25〜1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||||||||
| 25 | 25〜1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 22 | 7 | 1200 | |||||||||||||||
| 30 | 25〜1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 1500 | |||||||||||||||
| 35 | 25〜1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 30 | − | − | 1500 | 0.5 以下 | |||||||||||||
| 40 | 25〜1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | 1500 | ||||||||||||||||
| 50 | 25〜1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | 1500 | ||||||||||||||||||
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。