
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||||||
| Type | D | 最短L ~ 50 | L51 ~ 100 | L101 ~ 150 | L151 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 400 | L401 ~ 500 | L501 ~ 600 | L601 ~ 800 | L801 ~ 1000 | L1001 ~ 1200 | L1201 ~ 1498 |
| SFAN | 4 | 770 | 1,100 | 1,190 | 1,290 | 1,690 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 770 | 1,100 | 1,190 | 1,290 | 1,690 | 2,030 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 400 | 600 | 790 | 1,000 | 1,220 | 1,310 | 1,640 | 1,960 | - | - | - | - | |
| 8・10 | 410 | 610 | 830 | 1,030 | 1,240 | 1,310 | 1,500 | 1,690 | 2,250 | - | - | - | |
| 12・13 | 420 | 640 | 860 | 1,060 | 1,300 | 1,370 | 1,580 | 1,770 | 2,680 | 3,100 | - | - | |
| 15・16 | 700 | 1,060 | 1,410 | 1,760 | 2,010 | 2,030 | 2,240 | 2,470 | 3,400 | 3,840 | 4,340 | - | |
| 18・20 | 720 | 1,080 | 1,440 | 1,800 | 2,060 | 2,080 | 2,310 | 2,550 | 3,520 | 3,980 | 4,430 | - | |
| 25 | 770 | 1,170 | 1,560 | 1,940 | 2,270 | 2,320 | 2,630 | 2,920 | 4,010 | 4,580 | 5,170 | - | |
| 30 | 810 | 1,220 | 1,630 | 2,030 | 2,400 | 2,490 | 2,830 | 3,160 | 4,340 | 5,000 | 5,630 | 7,050 | |
| 35 | 870 | 1,320 | 1,760 | 2,200 | 2,650 | 2,800 | 3,200 | 3,610 | 4,950 | 5,720 | 6,540 | 8,190 | |
| 40 | 950 | 1,440 | 1,920 | 2,390 | 2,960 | 3,160 | 3,650 | 4,150 | 5,630 | 6,640 | 7,610 | 9,510 | |
| 50 | 1,100 | 1,670 | 2,210 | 2,760 | 3,500 | 3,810 | 4,470 | 5,140 | 6,970 | 8,240 | 9,580 | 11,970 | |
| SSFAN | 4 | 1,120 | 1,580 | 1,990 | 2,200 | 2,360 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 1,120 | 1,580 | 1,990 | 2,200 | 2,360 | 2,740 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | 570 | 860 | 1,130 | 1,420 | 1,930 | 2,190 | 2,740 | 3,290 | - | - | - | - | |
| 8・10 | 610 | 910 | 1,220 | 1,510 | 1,930 | 2,110 | 2,670 | 3,250 | 4,340 | - | - | - | |
| 12・13 | 690 | 1,040 | 1,380 | 1,730 | 2,120 | 2,250 | 2,800 | 3,350 | 4,460 | 5,890 | - | - | |
| 15・16 | 790 | 1,190 | 1,580 | 1,990 | 2,310 | 2,390 | 2,970 | 3,560 | 4,730 | 5,940 | 7,120 | - | |
| 18・20 | 940 | 1,420 | 1,890 | 2,360 | 2,720 | 2,770 | 3,420 | 4,070 | 5,370 | 6,680 | 7,960 | - | |
| 25 | 1,020 | 1,520 | 2,030 | 2,540 | 2,940 | 3,010 | 3,740 | 4,480 | 5,940 | 7,410 | 8,900 | - | |
| 30 | 1,100 | 1,670 | 2,210 | 2,760 | 3,240 | 3,350 | 4,190 | 5,040 | 6,710 | 8,350 | 10,030 | 12,530 | |
| 35 | 1,260 | 1,900 | 2,530 | 3,160 | 4,010 | 4,390 | 5,270 | 6,150 | 8,120 | 9,870 | 11,630 | 14,540 | |
| 40 | 1,560 | 2,340 | 3,120 | 3,900 | 4,950 | 5,400 | 6,490 | 7,580 | 10,020 | 12,190 | 14,360 | 17,950 | |
| 50 | 2,300 | 3,460 | 4,610 | 5,760 | 7,060 | 7,510 | 9,030 | 10,540 | 14,100 | 17,220 | 20,310 | 25,410 | |
| RSFAN | 4 | 1,470 | 1,780 | 1,860 | 1,960 | 2,330 | - | - | − | − | − | − | − |
| 5 | 1,470 | 1,780 | 1,860 | 1,960 | 2,330 | 2,650 | - | ||||||
| 6 | 1,130 | 1,320 | 1,490 | 1,690 | 1,950 | 2,090 | 2,450 | ||||||
| 8 | 1,140 | 1,320 | 1,570 | 1,820 | 2,060 | 2,230 | 2,640 | ||||||
| 10 | 1,140 | 1,380 | 1,640 | 1,940 | 2,300 | 2,470 | 2,760 | ||||||
| 12 | 1,200 | 1,520 | 1,840 | 2,130 | 2,520 | 2,800 | 3,210 | ||||||
| 13 | 1,210 | 1,530 | 1,840 | 2,200 | 2,640 | 2,930 | 3,340 | ||||||
| 15 | 1,580 | 2,020 | 2,510 | 3,050 | 3,560 | 3,910 | 4,430 | ||||||
| 16 | 1,580 | 2,080 | 2,560 | 3,170 | 3,780 | 4,120 | 4,650 | ||||||
| 18 | 1,650 | 2,200 | 2,760 | 3,420 | 4,100 | 4,550 | 5,010 | ||||||
| 20 | 1,710 | 2,370 | 2,970 | 3,700 | 4,480 | 4,790 | 5,310 | ||||||
| 25 | 2,020 | 2,830 | 3,630 | 4,400 | 5,280 | 5,810 | 6,510 | ||||||
| 30 | 2,340 | 3,320 | 4,120 | 5,100 | 6,000 | 6,770 | 7,940 | ||||||
| PSFAN | 4 |
1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,410 | 1,730 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |
1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,410 | 1,730 | 1,870 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 |
530 | 790 | 1,050 | 1,320 | 1,640 | 1,750 | 2,190 | 2,620 | - | - | - | - | |
| 8 |
520 | 780 | 1,040 | 1,310 | 1,690 | 1,860 | 2,330 | 2,800 | 3,740 | - | - | - | |
| 10 |
520 | 780 | 1,040 | 1,310 | 1,670 | 1,810 | 2,300 | 2,800 | 3,730 | - | - | - | |
| 12・13 |
590 | 890 | 1,180 | 1,490 | 1,830 | 1,940 | 2,400 | 2,880 | 3,830 | 5,070 | - | - | |
| 15・16 |
690 | 1,030 | 1,380 | 1,720 | 1,990 | 2,040 | 2,560 | 3,050 | 4,060 | 5,090 | 6,120 | - | |
| 18・20 |
810 | 1,220 | 1,620 | 2,030 | 2,330 | 2,380 | 2,940 | 3,490 | 4,620 | 5,720 | 6,830 | - | |
| 25 |
860 | 1,310 | 1,740 | 2,170 | 2,530 | 2,590 | 3,210 | 3,840 | 5,090 | 6,350 | 7,640 | - | |
| 30 |
950 | 1,420 | 1,900 | 2,380 | 2,790 | 2,880 | 3,600 | 4,320 | 5,760 | 7,160 | 8,600 | 10,330 | |
| 35 |
1,140 | 1,720 | 2,290 | 2,860 | 3,450 | 3,640 | 4,180 | 4,710 | 6,450 | 7,470 | 8,540 | 10,250 | |
| 40 |
1,260 | 1,880 | 2,510 | 3,130 | 3,850 | 4,120 | 4,760 | 5,400 | 7,340 | 8,660 | 9,910 | 11,900 | |
| 50 |
1,440 | 2,150 | 2,880 | 3,600 | 4,560 | 4,970 | 5,820 | 6,690 | 9,080 | 10,760 | 12,470 | 14,980 | |
| PSSFAN | 4 |
1,620 | 1,840 | 2,040 | 2,260 | 2,860 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |
1,620 | 1,840 | 2,040 | 2,260 | 2,860 | 3,210 | - | - | - | - | - | - | |
| 6 |
830 | 1,250 | 1,670 | 2,070 | 2,830 | 3,210 | 4,010 | 4,820 | - | - | - | - | |
| 8 |
890 | 1,340 | 1,780 | 2,230 | 2,890 | 3,200 | 4,110 | 5,010 | 6,700 | - | - | - | |
| 10 |
890 | 1,340 | 1,780 | 2,230 | 2,840 | 3,100 | 3,930 | 4,770 | 6,360 | - | - | - | |
| 12・13 |
1,020 | 1,520 | 2,030 | 2,540 | 3,110 | 3,300 | 4,100 | 4,910 | 6,550 | 8,650 | - | - | |
| 15・16 |
1,170 | 1,750 | 2,330 | 2,920 | 3,400 | 3,490 | 4,360 | 5,230 | 6,960 | 8,710 | 10,470 | - | |
| 18・20 |
1,390 | 2,070 | 2,770 | 3,460 | 4,000 | 4,070 | 5,020 | 5,980 | 7,900 | 9,790 | 11,690 | - | |
| 25 |
1,490 | 2,230 | 2,980 | 3,730 | 4,320 | 4,420 | 5,500 | 6,580 | 8,710 | 10,860 | 13,080 | - | |
| 30 |
1,620 | 2,440 | 3,250 | 4,060 | 4,750 | 4,910 | 6,160 | 7,400 | 9,860 | 12,270 | 14,720 | 18,410 | |
| 35 |
1,790 | 2,690 | 3,580 | 4,480 | 5,700 | 6,220 | 7,470 | 8,710 | 11,500 | 13,990 | 16,490 | 20,610 | |
| 40 |
2,210 | 3,310 | 4,420 | 5,530 | 7,010 | 7,660 | 9,200 | 10,740 | 14,190 | 17,270 | 20,350 | 25,430 | |
| 50 |
3,270 | 4,900 | 6,530 | 8,150 | 10,000 | 10,650 | 12,790 | 14,930 | 19,980 | 24,400 | 28,800 | 36,000 | |
| 型式 | ¥基準単価 | ||||||||
| Type | D | 最短L ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 400 | L401 ~ 600 | L601 ~ 800 | L801 ~ 1000 | L1001 ~ 1200 | L1201 ~ 1498 |
| PSFGN | 6 |
520 | 860 | 1,210 | 1,810 | - | - | - | - |
| 8 |
530 | 870 | 1,220 | 1,840 | 2,460 | - | - | - | |
| 10 |
530 | 890 | 1,250 | 1,620 | 2,150 | - | - | - | |
| 12・13 |
550 | 920 | 1,310 | 1,700 | 2,570 | 2,960 | - | - | |
| 15・16 |
920 | 1,520 | 1,940 | 2,360 | 3,260 | 3,680 | 4,420 | - | |
| 18・20 |
940 | 1,550 | 1,990 | 2,440 | 3,370 | 3,810 | 4,250 | - | |
| 25 |
1,010 | 1,670 | 2,230 | 2,800 | 3,830 | 4,390 | 4,950 | - | |
| 30 |
1,050 | 1,750 | 2,390 | 3,020 | 4,150 | 4,780 | 5,390 | 6,750 | |
| 35 |
1,130 | 1,900 | 2,670 | 3,450 | 4,740 | 5,480 | 6,270 | 7,830 | |
| 40 |
1,240 | 2,070 | 3,020 | 3,970 | 5,390 | 6,360 | 7,280 | 9,100 | |
| 50 |
1,420 | 2,390 | 3,650 | 4,910 | 6,660 | 7,890 | 9,160 | 11,460 | |
| PSSFGN | 6 |
840 | 1,400 | 2,230 | 3,340 | - | - | - | - |
| 8 |
850 | 1,410 | 2,260 | 3,380 | 4,510 | - | - | - | |
| 10 |
850 | 1,410 | 2,190 | 3,370 | 4,490 | - | - | - | |
| 12・13 |
960 | 1,610 | 2,330 | 3,470 | 4,630 | 6,110 | - | - | |
| 15・16 |
1,110 | 1,850 | 2,480 | 3,690 | 4,910 | 6,160 | 7,390 | - | |
| 18・20 |
1,320 | 2,210 | 2,870 | 4,220 | 5,570 | 6,920 | 8,240 | - | |
| 25 |
1,420 | 2,370 | 3,120 | 4,640 | 6,160 | 7,670 | 9,230 | - | |
| 30 |
1,550 | 2,570 | 3,470 | 5,230 | 6,960 | 8,660 | 10,400 | 13,000 | |
| 35 |
1,760 | 2,950 | 4,550 | 6,370 | 8,420 | 10,240 | 12,060 | 15,080 | |
| 40 |
2,180 | 3,640 | 5,610 | 7,860 | 10,390 | 12,640 | 14,890 | 18,610 | |
| 50 |
3,220 | 5,370 | 7,790 | 10,930 | 14,630 | 17,860 | 21,080 | 26,350 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L ~ 50 | L51 ~ 100 | L101 ~ 200 | L201 ~ 300 | L301 ~ 445 |
| VFBN | 5 |
1,850 | 2,240 | 3,010 | 3,900 | - |
| 6 |
1,850 | 2,170 | 2,810 | 3,550 | - | |
| 8 |
1,980 | 2,320 | 2,980 | 3,750 | - | |
| 10 |
2,120 | 2,460 | 3,130 | 3,950 | 4,430 | |
| 12 |
2,540 | 2,960 | 3,860 | 4,790 | 5,380 | |
| 13 |
2,680 | 3,110 | 4,040 | 5,010 | 5,620 | |
| 15 |
2,840 | 3,280 | 4,210 | 5,210 | 5,830 | |
| 16 |
2,940 | 3,380 | 4,310 | 5,310 | 5,930 | |
| 18 |
3,140 | 3,600 | 4,570 | 5,620 | 6,280 | |
| 20 |
3,480 | 3,940 | 4,850 | 5,980 | 7,430 | |
| 25 |
3,980 | 4,510 | 5,560 | 6,860 | 8,550 | |
| 30 |
4,730 | 5,380 | 6,660 | 8,250 | 10,350 | |
| VSFBN | 5 |
2,240 | 2,900 | 4,190 | 5,640 | - |
| 6 |
2,140 | 2,640 | 3,640 | 4,770 | - | |
| 8 |
2,430 | 3,010 | 4,160 | 5,460 | - | |
| 10 |
2,630 | 3,220 | 4,410 | 5,810 | 6,600 | |
| 12 |
3,300 | 4,060 | 5,640 | 7,360 | 8,370 | |
| 13 |
3,460 | 4,230 | 5,830 | 7,570 | 8,590 | |
| 15 |
3,850 | 4,690 | 5,880 | 7,610 | 9,480 | |
| 16 |
3,930 | 4,730 | 5,930 | 7,650 | 9,770 | |
| 18 |
4,010 | 4,770 | 6,020 | 7,720 | 9,920 | |
| 20 |
4,160 | 4,850 | 6,210 | 7,860 | 10,060 | |
| 25 |
4,810 | 5,580 | 7,100 | 8,960 | 11,460 | |
| 30 |
5,540 | 6,390 | 8,080 | 10,150 | 12,940 | |
| VRBN | 5 |
2,150 | 2,540 | 3,310 | 4,200 | - |
| 6 |
2,150 | 2,470 | 3,110 | 3,850 | - | |
| 8 |
2,380 | 2,720 | 3,380 | 4,250 | - | |
| 10 |
2,520 | 2,860 | 3,530 | 4,450 | 5,130 | |
| 12 |
2,940 | 3,360 | 4,460 | 5,590 | 6,380 | |
| 13 |
3,080 | 3,510 | 4,640 | 5,810 | 6,620 | |
| 15 |
3,340 | 3,780 | 5,210 | 6,710 | 7,730 | |
| 16 |
3,440 | 3,880 | 5,310 | 6,810 | 7,830 | |
| 18 |
3,640 | 4,100 | 5,570 | 7,120 | 8,180 | |
| 20 |
4,180 | 4,640 | 6,050 | 7,680 | 9,530 | |
| 25 |
4,880 | 5,510 | 7,160 | 9,260 | 11,750 | |
| 30 |
5,830 | 6,880 | 8,860 | 11,750 | 14,850 | |
| 型式 | ¥基準単価 | |||||
| Type | D | 最短L ~ 50 |
L51 ~ 100 |
L101 ~ 200 |
L201 ~ 300 |
L301 ~ 445 |
| VPFBN | 5 | 2,590 | 3,140 | 4,210 | 5,460 | - |
| 6 | 2,590 | 3,040 | 3,930 | 4,970 | - | |
| 8 | 2,770 | 3,250 | 4,170 | 5,250 | - | |
| 10 | 2,970 | 3,440 | 4,380 | 5,530 | 6,200 | |
| 12 | 3,560 | 4,140 | 5,400 | 6,710 | 7,530 | |
| 13 | 3,750 | 4,350 | 5,660 | 7,010 | 7,870 | |
| 15 | 3,980 | 4,590 | 5,890 | 7,290 | 8,160 | |
| 16 | 4,120 | 4,730 | 6,030 | 7,430 | 8,300 | |
| 18 | 4,400 | 5,040 | 6,400 | 7,870 | 8,790 | |
| 20 | 4,870 | 5,520 | 6,790 | 8,370 | 10,400 | |
| 25 | 5,570 | 6,310 | 7,780 | 9,600 | 11,970 | |
| 30 | 6,620 | 7,530 | 9,320 | 11,550 | 14,490 | |
| VPSFBN | 5 | 3,140 | 4,060 | 5,870 | 7,900 | - |
| 6 | 3,000 | 3,700 | 5,100 | 6,680 | - | |
| 8 | 3,400 | 4,210 | 5,820 | 7,640 | - | |
| 10 | 3,680 | 4,510 | 6,170 | 8,130 | 9,240 | |
| 12 | 4,620 | 5,680 | 7,900 | 10,300 | 11,720 | |
| 13 | 4,840 | 5,920 | 8,160 | 10,600 | 12,030 | |
| 15 | 5,390 | 6,570 | 8,230 | 10,650 | 13,270 | |
| 16 | 5,500 | 6,620 | 8,300 | 10,710 | 13,680 | |
| 18 | 5,610 | 6,680 | 8,430 | 10,810 | 13,890 | |
| 20 | 5,820 | 6,790 | 8,690 | 11,000 | 14,080 | |
| 25 | 6,730 | 7,810 | 9,940 | 12,540 | 16,040 | |
| 30 | 7,760 | 8,950 | 11,310 | 14,210 | 18,120 | |
| 数量 | 1~4 | 5~12 | 13~19 | 20~49 | 50~99 | 100以上 |
| 値引率 | 基準単価 | 5% | 10% | 15% | 18% | 出荷日・価格 共にお見積 |
| 出荷日 | 通常 | +7日 | ||||
1円未満切り捨て
精密タイプ、軸径30以上、低温黒色クロムメッキ品は50本以上お見積になります。| 型式 |
指定1mm単位 |
P 選択 |
(Y) Max. |
R |
C |
||||||||||||
| L |
F |
B |
|||||||||||||||
| Type |
D |
||||||||||||||||
| 精密タイプ
VFBN VSFBN VPFBN VPSFBN VRBN |
5 |
25~296 |
2≦F≦P×5 |
(P≦6のとき) B≦F-2 (P=8・10のとき) B≦F-3 (P≧12のとき) B≦F-5 B≧Pitch×3 |
3 |
300 |
0.2 以下 |
0.2 以下 |
|||||||||
| 6 |
25~296 |
3 |
4 |
300 |
0.3 以下 |
0.5 以下 |
|||||||||||
| 8 |
25~296 |
3 |
4 |
5 |
6 |
300 |
|||||||||||
| 10 |
25~345 |
4 |
5 |
6 |
8 |
350 |
|||||||||||
| 12 |
25~345 |
5 |
6 |
8 |
10 |
350 |
|||||||||||
| 13 |
25~345 |
5 |
6 |
8 |
10 |
350 |
|||||||||||
| 15 |
25~345 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
350 |
||||||||||
| 16 |
25~345 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
350 |
||||||||||
| 18 |
25~345 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
350 |
|||||||||
| 20 |
25~445 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
450 |
1.0 以下 |
|||||||||
| 25 |
25~443 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
450 |
||||||||||
| 30 |
25~443 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
24 | 450 |
|||||||||
| 型式 | 指定1mm単位 | P 選択 |
(Y) Max. |
R | C | |||||||||||||
| Type | D |
L |
F |
B |
||||||||||||||
| スタンダ-ドタイプ
SFAN SSFAN PSFAN PSSFAN RSFAN(D≦30,L≦500) PSFGN(D≧6) PSSFGN(D≧6) | 4 | 25~298 | 2≦F≦P×5 | (P≦6のとき) B≦F-2 (P=8・10のとき) B≦F-3 (P≧12のとき) B≦F-5 B≧Pitch×3 | 3 | | 300 |
0.2 以下 | 0.2 以下 | |||||||||
| 5 | 25~398 | 3 |
4 | 400 |
||||||||||||||
| 6 | 25~598 | 3 | 4 | 5 | 600 |
0.3 以下 | 0.5 以下 | |||||||||||
| 8 | 25~798 | 3 | 4 | 5 | 6 | 800 |
||||||||||||
| 10 | 25~798 | 4 | 5 | 6 | 8 | 800 |
||||||||||||
| 12 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 1000 |
||||||||||||
| 13 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 |
12 | 1000 |
|||||||||||
| 15 | 25~998 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1000 |
|||||||||||
| 16 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1200 | |||||||||||
| 18 | 25~1198 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | ||||||||||
| 20 | 25~1198 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 1200 | 1.0 以下 | ||||||||||
| 25 | 25~1198 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
24 | 1200 | ||||||||||
| 30 | 25~1498 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 1500 | ||||||||||
| 35 | 25~1498 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | 0.5 以下 | |||||||||
| 40 | 25~1498 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | |||||||||||
| 50 | 25~1498 | 16 | 20 | 24 | 30 | 1500 | ||||||||||||
| D公差 |
||
| D |
g6 | f8 |
| 4 | −0.004 −0.012 | − |
| 5 | − | |
| 6 | −0.010 −0.028 | |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 |
| 10 | ||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 |
| 13 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 |
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | −0.009 −0.025 | −0.025 −0.064 |
| 40 | ||
| 50 | ||
| 並目ねじ寸法 | |
| M | pitch |
| 3 | 0.5 |
| 4 | 0.7 |
| 5 | 0.8 |
| 6 | 1.0 |
| 8 | 1.25 |
| 10 | 1.5 |
| 12 | 1.75 |
| 16 | 2.0 |
| 20 | 2.5 |
| 24 | 3.0 |
| 30 | 3.5 |

上記右側の追加工概要はこちら
概要案内のある追加工詳細については、追加工概要を参照ください。P.97
複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
追加工を選択の場合、スパナ溝・キリ穴部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
追加工による硬度低下の可能性があります。→セレクションガイド-シャフト
参照

800円/1本
同一サイズ3本以上は一律2,160円
800円/1本
同一サイズ3本以上は一律2,160円
VRBNはストーク適用不可
ストーク対応なし
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)









大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。