| 型式 |
L 指定1mm単位 | M(並目) 選択 |
スパナ溝寸法 |
C |
|||||||||||
| Type |
D |
SC |
W |
ℓ1 |
|||||||||||
| 精密タイプ (スパナ溝付き) VFJC VSFJC VPFJC VPSFJC VRJC |
6 |
25~300 |
3 |
SC=指定1mm単位 SC+ℓ1≦L SC=0または SC≧1 スパナ溝詳細→セレクションガイド-シャフトへ |
5 |
8 |
0.5以下 |
||||||||
| 8 |
25~300 |
3 |
4 |
5 |
7 |
||||||||||
| 10 |
25~350 |
3 |
4 |
5 |
6 |
8 |
|||||||||
| 12 |
25~350 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
10 |
||||||||
| 13 |
25~350 |
4 |
5 |
6 |
8 |
11 |
|||||||||
| 15 |
25~350 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
13 |
||||||||
| 16 |
25~350 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
14 |
||||||||
| 18 |
25~350 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
|||||||
| 20 |
30~450 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
17 |
1.0以下 |
||||||
| 25 |
30~450 |
4 |
5 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
22 |
||||||
| 30 |
30~450 |
6 |
8 |
10 |
12 |
16 |
20 |
27 |
15 | ||||||
| 型式 | L 指定1mm単位 |
M(並目) 選択 |
スパナ溝寸法 | C | |||||||||||||
| Type | D | SC | W | #L#1 | |||||||||||||
| スタンダ-ドタイプ (スパナ溝付き) SFJC SSFJC PSFJC PSSFJC RSFJC(D≦30,L≦500) PSFGC PSSFGC |
6 | 20~600 | 3 | SC=指定1mm単位 SC+#L#1≦L SC=0またはSC≧1 スパナ溝詳細→セレクションガイド-シャフトへ |
5 | 8 | 0.5以下 | ||||||||||
| 8 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 10 | 20~800 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |||||||||||
| 12 | 20~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | ||||||||||
| 13 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||||||||||
| 15 | 25~1000 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | ||||||||||
| 16 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||||||||||
| 18 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | |||||||||
| 20 | 30~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 17 | 1.0以下 | ||||||||
| 25 | 35~1200 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | ||||||||
| 30 | 35~1500 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 27 | 15 | ||||||||
| 35 | 35~1500 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | |||||||||
| 40 | 50~1500 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 36 | 20 | ||||||||
| 50 | 65~1500 | 12 | 16 | 20 | 24 | 30 | 41 | ||||||||||
M×2.5+4≧Lの場合、タップ下穴が貫通することがあります。| D公差 | |||
| D |
g6 | f8 | |
| 6 | −0.004 −0.012 | −0.010 −0.028 | |
| 8 | −0.005 −0.014 | −0.013 −0.035 | |
| 10 | |||
| 12 | −0.006 −0.017 | −0.016 −0.043 | |
| 13 | |||
| 5 | |||
| 16 | |||
| 18 | |||
| 20 | −0.007 −0.020 | −0.020 −0.053 | |
| 25 | |||
| 30 | |||
| 35 | −0.009 −0.025 | −0.025 −0.064 | |
| 40 | |||
| 50 | |||

上記右側の追加工概要はこちら
概要案内のある追加工詳細については、追加工概要を参照ください。P.97
複数の追加工を選択の場合、加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。
追加工による硬度低下の可能性があります。セレクションガイド-シャフト
参照
追加工を選択の場合、スパナ溝加工部と追加工加工部の位置関係は2mm以上の間隔が必要です。

800円/1本
同一サイズ3本以上は一律2,160円
800円/1本
同一サイズ3本以上は一律2,160円
VRJCはストーク適用不可
ストーク対応なし
TEL:03-3647-7173
/
FAX:03-3647-7481
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ご注文・お取引について
TEL:0120-343-066/FAX:0570-034-355
受付時間:8:00~20:00 (日曜日・年末年始は除く)
※ECサービスについて
TEL:03-3647-7427 FAX:03-3647-7492
受付時間:9:00~12:00、13:00~18:00 (日曜日・年末年始は除く)
大変お手数ですがお探しの商品がない場合は、規格表をご参照の上、型番入力欄へ直接ご入力頂きますようお願い致します。